• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 5000 on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin. 

Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.

Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.

Tutustu VLT® 5000:n tekniseen dokumentaatioon

Tarvitsetko apua nopeasti? Kysy MyDrive®-avustajalta

Korvaava tuote: VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive FC 302 edustaa yhden taajuusmuuttajan konseptia, joka ohjaa koko toimintavalikoimaa vakiosovelluksista servoon missä tahansa koneessa tai tuotantolinjassa. Modulaarinen avoimen teknologian alusta, jolle VLT® AutomationDrive on rakennettu, tekee siitä poikkeuksellisen mukautuvan ja helposti ohjelmoitavan.

Tehoalue

3 x 200–240 V..............0.25–37 kW
3 x 380–500 V...........0.37–1 100 kW
3 x 525–600 V..............0.75–75 kW
3 x 525–690 V............1.1–1 400 kW

Tehoalue - Low Harmonic -taajuusmuuttaja

3 x 380–480 V .............132–710 kW

Tehoalue - 12-pulssinen taajuusmuuttaja

3 x 380–500 V........... 250–1 000 kW
3 x 525–690 V ...........250–1 400 kW

Lue lisää VLT® AutomationDrive FC 302:sta

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.