• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 3500 on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin. 

Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.

Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.

Tutustu VLT® 3500:n tekniseen dokumentaatioon

Tarvitsetko apua nopeasti? Kysy MyDrive®-avustajalta

Korvaava tuote: VLT® HVAC Drive FC 102

Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 on tarkoitettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin.  Laajan valikoiman tehokkaita vakiotoimintoja ja optioita tarjoava VLT® HVAC Drive takaa alhaiset kokonaiskustannukset.

Tehoalue

3 x 200–240 V.......................1.1–45 kW
3 x 380–480 V...................1.1–1 000 kW
3 x 525–600 V.......................1.1–90 kW
3 x 525–690 V...................1.1–1 400 kW

Tehoalue - Low Harmonic -taajuusmuuttaja

3 x 380–480 V ...................160–710 kW

Tehoalue - 12-pulssinen taajuusmuuttaja

3 x 380–500 V................. 315–1 000 kW
3 x 525–690 V .................450–1 400 kW

Lue lisää VLT® HVAC Drive FC 102:sta

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.