• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 2800 -taajuusmuuttaja on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin. 

Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.

Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.

Tutustu VLT® 2800:n tekniseen dokumentaatioon

Tarvitsetko apua nopeasti? Kysy MyDrive®-avustajalta

Korvaava tuote: VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 on enemmän kuin pelkkä seuraaja: se on yksinkertaisesti paras vaihtoehto. Täyden taaksepäin yhteensopivuuden lisäksi siinä on lukuisia lisäominaisuuksia, joiden ansiosta taajuusmuuttaja on joustava, kommunikatiivinen, helppokäyttöinen ja paras ratkaisu sovellukseesi.

Tehoalue
1 x 200–240 V.........0.37–2.2 kW
3 x 220–240 V......0.37–3.7 kW
3 x 380–480 V.........0.37–22 kW

Lue lisää VLT® Midi Drive FC 280:stä

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.