ja tarkka huonelämpötilan säätö mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden
Lisätietoja
Sähköinen lattialämmitys koostuu kahdesta pääelementistä: lämmityselementistä, joka voi olla ohut matto tai kaapeli, sekä termostaatista, jossa on lämpötila-anturit. Sähkölämmitysmatot tai -kaapelit voidaan asentaa minkä tahansa lattiamateriaalin alle, ja ne sopivat uudisrakennuksiin, jälkiasennuksiin ja remonttikohteisiin. Se voi olla energiatehokas lämmitysvaihtoehto erityisesti silloin, kun käytetään aurinkokennojen tai aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. On muitakin tapoja maksimoida energiatehokkuus sähköisen lattialämmityksen avulla.
Sähköisessä lattialämmityksessä on yksinkertainen rakenne ja nopeampi ja siistimpi asennusprosessi, joka ei vaadi poraamista, savupiippuja tai putkia. Tämä pienentää suunnittelu- ja asennuskustannuksia ja tekee sähkölämmityksestä ihanteellisen vaihtoehdon jälkiasennuksiin.
Sähköinen lattialämmitysjärjestelmä on tehty kestämään. Se koostuu vain kahdesta pääkomponentista, joista kumpaakaan ei tarvitse huoltaa: lämmityselementistä, kuten sähkölämmityskaapelista tai -matosta ja termostaatista.
Älytermostaateilla käyttäjä voi säätää sähköistä lattialämmitystä päivittäisten rutiinien mukaan aikatauluttamalla lämmityksen päälle ja pois huone- tai vyöhykepohjaisesti energiahävikin välttämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.
Sähköisen lattialämmityksen vasteaika on nopea. Kun sähkölämmitystä käytetään älytermostaattien kanssa, saadaan tarkempi huonelämpötilan säätö vesipohjaisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna.
Sähkölämmitys tuottaa vain erittäin vaimean ylöspäin suuntautuvan ilmanliikkeen. Siksi liikkuvan pölyn, bakteerien ja allergeenien määrä vähenee huomattavasti, joten järjestelmä sopii hyvin allergioista tai astmasta kärsiville.
Koska järjestelmässä ei ole vettä, vesivuotojen tai jäätymisen aiheuttamia vaurioita ei tule. Järjestelmää ei myöskään tarvitse tarkastaa vuosittain.
Sähköisen lattialämmityksen avulla käyttäjät voivat säätää kunkin huoneen lämpötilaa erikseen. Kun kukaan ei käytä huonetta tai vyöhykettä, lämmitys voidaan sammuttaa, mikä säästää rahaa, estää energiahukkaa ja varmistaa parhaan mahdollisen tehokkuuden.
Termostaateissa on sisäänrakennettu ajastintoiminto, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä edulliseen sähkötilaan, jolloin lämmitystä käytetään vain silloin, kun sähkön hinta on matala. Termostaatit reagoivat myös muihin lämmönlähteisiin, kuten aurinkoon, joten ne mukauttavat huonelämpötilaa automaattisesti ulkoisten olosuhteiden mukaan.
Uudemmat termostaatit mukautuvat jopa käyttäjien tapoihin ja oppivat, milloin lämmitys on kytkettävä päälle ja pois, joten lämmitys on käytössä vain tarvittaessa.
Kun lattialämmitys yhdistetään tarkkaan lämpötilan ohjaukseen termostaatilla, käyttäjä voi laskea huoneen lämpötilaa 1–2 °C perinteiseen lämpöpatterilämmitykseen verrattuna ilman,että huoneen mukavuustaso laskee. Kerrostalossa tämä tarkoittaa 20 % pienempää kokonaisenergiahäviötä. Sähköinen lattialämmitys tarjoaa myös parhaan mahdollisen lämpöhyötysuhteen, sillä se muuntaa 99 % järjestelmän kuluttamasta energiasta lämmöksi.
Lue lisää siitä, miten sähköisen lattialämmityksen ja aurinkokennojen yhdistelmällä täytettiin matalaenergisen plus-asuinrakennuksen energiatehokkuusvaatimukset Koblenzissa Saksassa.
Lue käyttöesimerkki
Energiatehokkuuteen liittyvien etujen lisäksi sähköinen lattialämmitys tarjoaa lisäetuja pientalojen ja kerrosalojen omistajille. Rakennusvaiheessa voidaan esimerkiksi käyttää kevyempää lattiarakennetta sähköisen lattialämmityksen yhteydessä. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä putkien päälle tarvitaan yleensä 60–100 mm:n betonikerros, mutta sähkölämmitysmatot ovat vain 2,5–4,5 mm paksuja, ja ne voidaan sijoittaa heti lattiapinnoitteen alle.
Koska sähköinen lattialämmitys tarvitsee vain kaksi elementtiä eli lämmityselementin ja ohjausyksikön, asennusprosessi on nopeampi ja yksinkertaisempi kuin muilla lämmitysratkaisuilla. Näkymätön, äänetön lämmitysjärjestelmä antaa asumiseen lisää tilaa (ei kookkaita lämpöpattereita) ja sisustusratkaisuihin lisää joustavuutta. Sähköinen lattialämmitys lisää mielenrauhaa, sillä jäätymisestä, vuodoista ja lattiavaurioista ei varvitse huolehtia.
Lisäksi ohut lämmitysmatto voidaan asentaa remontissa vanhaa lattiaa vahingoittamatta. Sähköinen lattialämmitys on suhteellisesti ohuempi lattiaratkaisu, joten se sopii hyvin monikerroksisiin rakennuksiin, joissa matala rakennuskorkeus on etu, ja vaakasuuntaisen tilan jakautuminen on merkittävä tekijä.
Älykkäissä lattialämmitystermostaateissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Lämmitystä voidaan ohjata myös Wi-Fi:n kautta, joka sallii lämmitysjärjestelmien etäohjauksen mobiilisovelluksen avulla.
Lattialämmitysmatot asennetaan ohueen tasoitekerrokseen, kuten esim. laatan kiinnityslaastiin, lattialämmitystasoitteeseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tasoitteeseen. Lattialämmitysmattojen kaapeli on ohut ja on kiinnitetty itseliimautuvaan, 50 cm leveään lasikuituverkkoon. Lattialämmitysmattoja valmistetaan 0,5 m² - 12 m² kokoisina.
Lattialämmityskaapeleita käytetään sisätilojen lattialämmitykseen. Sitä käytetään pääasiallisena lämmitysmuotona tai osana muuta lämmitysjärjestelmää (esim. kosteat tilat). Lämmityskaapelit soveltuvat käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa koosta riippumatta.
DEVI-sähkölämmitystuotteisiin sisältyy DEVIwarrantyTM-takuu, joka kattaa kaapelin ja maton vaihdon sekä asennus- ja materiaalikustannukset – jopa 20 vuoden ajan.
Sähköinen lattialämmitys kaikentyyppisiin lattioihin
Sähköinen lattialämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se on joustava ratkaisu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin sekä märkä- että kuiva-asennuksessa.
Miellyttävä lämpötila ja nopea vasteaika ovat vain muutamia sähköisen lattialämmityksen eduista. Lue lisää sähköisen lattialämmityksen eduista.
Jo vuosikymmenten ajan moni on pitänyt sähköä tehottomana lämmönlähteenä ja yhdistänyt sen suuriin sähkölaskuihin ja saastuttamiseen. Ajat kuitenkin muuttuvat. Sähköisen lattialämmityksen ja aurinkopaneelien yhdistelmä on energiatehokas vaihtoehto omakotiasujille. Kyllä, tulevaisuus on todellakin sähköinen, kuten esimerkkimme Saksan Koblenzista osoittaa.
Home By Hutt, Melbourne Design Studios ja Grand Designs Australia suunnittelivat ja rakensivat ensimmäisen passiivitalokodin Coburgiin, Melbournen vaatimattomaan esikaupunkiin.