Nauti mukavasta sähköisestä lattialämmityksestä
Tunnet miellyttävän lämmön heti herättyäsi vuoden ympäri. Sähköinen DEVI -lattialämmitys parantaa kotisi asumismukavuutta. Asentaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Älykkäällä ja intuitiivisella ohjaimella säädät helposti lämmityksen mukavaksi.
DEVI tekee kaikesta helppoa
Säästä tilaa, aikaa ja asennuskuluja. DEVI:n hyväksi havaittu järjestelmä helpottaa arkkitehtien, asentajien ja käyttäjien elämää.
Kodin suunnittelu on helppoa, koska vesiputkia ja pumppuja ei tarvitse ottaa huomioon. Asennus on helppoa, koska joustavan järjestelmän kanssa työskentely on nopeaa ja vaivatonta. Järjestelmän käyttökin on helppoa, koska ohjauslaitteet ovat intuitiivisia ja lämmitysaika on lyhyt.
Toisin sanoen DEVI tekee kaikesta helppoa!
Ominaisuudet ja edut
-
Kotisi jokaiseen huoneeseen
-
Kaikenlaisille lattiapinnoitteille
-
Estää liukastumisen kylpyhuoneiden tai keittiöiden kosteilla laatoilla
-
Sähkölämmitys on hyvä valinta matalaenergiataloihin
-
Näkymätön lämmönlähde
-
Nopeasti reagoiva lattialämmitys
-
Erittäin kestävä ja huoltovapaa
-
Pitkä käyttöikä ja 20 vuoden täysi takuu
Tulevaisuus on sähköinen
Uuden lainsäädännön myötä sähkölämmitystä voidaan nyt käyttää useissa erilaisissa käyttökohteissa. DEVI:n energiatehokkaat lämmitysjärjestelmät ovat EcoDesign-direktiivin mukaisia. Huoltoa ei tarvita, tuotteen käyttöikä on pitkä ja takuu on 20 vuotta. Tulevaisuus on siis aidosti sähköinen!

Napasauta tai käännä säätöpyörästä ja kotisi tuntuu täydelliseltä
DEVI -järjestelmän ainoa näkyvä osa on myös kaunein. Termostaattivalikoimastamme voit valita kotiisi täydellisesti sopivan säätimen. Ne ovat kaikki helppokäyttöisiä ja intuitiivisia, ja niissä on älykkäitä ominaisuuksia.
Tutustu intuitiivisiin ohjaimiin
Ota projektit haltuun
Rakennatko uutta kotia vai remontoitko nykyistä kotiasi? Kummassakin tapauksessa DEVI helpottaa projektin suunnittelua ja asennusta.
DEVI-ratkaisuja voi käyttää sekä ensisijaisena lämmönlähteenä että mukavuuslämmityksen lisälämmönlähteenä. Ratkaisu on helppo asentaa kaikenlaisiin tiloihin kaikentyyppisille lattiapinnoille.
Tutustu markkinoiden helpoimpiin ratkaisuihin
Järjestelmässä on kolme pääelementtiä: Lämmityselementti (kaapeli, ohut lämmitysmatto tai lämmityselementti), termostaatti ja lämpötila-anturit, jotka mittaavat lämpötilaa lattiamateriaalin alla tai ilmasta, sekä lisävarusteet. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan tiukimpien laatustandardien mukaisesti.
Entä DEVIn asentaminen? Se on helppoa
DEVI-järjestelmä on helppo asentaa, eikä se vaadi erityistä huoltoa. Helpottaaksemme tuotteiden käsittelyä entisestään olemme koonneet yhteen suosituksia, jotka kannattaa ottaa huomioon.
Tapauskertomukset
UKK
Sähkölämmitys
Mitä on kokonaislämmitys?
Kokonaislämmitys, jota kutsutaan myös ensisijaiseksi lämmitykseksi, tarkoittaa että sähköistä lattialämmitystä käytetään talon ainoana lämmönlähteenä. Sähköinen lattialämmitys on tehokas lämmitysjärjestelmä, joka lämmittää talosi vaivatta ainoana lämmönlähteenä käytettynä. Sähköinen kokonaislämmitysjärjestelmä on suunniteltu kattamaan kokonaislämpöhäviö ja tarjoamaan täydellinen lämmitys.
Sisätilojen lämmitykseen tarkotetut DEVIflex™ lämmityskaapelit sijoitetaan yleensä raudoitetun betonikerroksen alaosaan, kun kerroksen enimmäispaksuus on 5 cm.
Onko sille rajoituksia, mitä huonekaluja minulla voi olla lattian alle asennettavan lämmityksen päällä?
Lattian alle asennettava lämmitys perustuu siihen, että lämpöä pääsee muodostumaan ilman rajoitteita. Jos tätä rajoitetaan, se voi aiheuttaa kuumia kohtia ja jopa muutoksia lattian väriin. Suoraan lattian päällä olevat esineet, kuten säkkituolit ja patjat voivat aiheuttaa ongelmia. Esineet, jotka antavat ilman liikkua alapuolella, ovat OK.
Kuinka kauan lämmitysjärjestelmän lämpeneminen kestää?
Tämä riippuu eri tekijöistä, kuten:
- Millainen järjestelmä on asennettu ja minne se on asennettu (laatoituksen alle vai betonilattiaan)?
- Millainen tasoituslaasti on ollut käytössä?
- Tasoituslaastin syvyys?
Lämpenemisaika voi olla mitä tahansa alkaen 30 minuutista, kun lattialämmitysmatto on asetettu laattojen alle, aina 5–7 tuntiin (tai enemmän), jos DEVImat on asennettu betonilattiaan.
Kylpyhuoneen lämmitys
Pitääkö lattiapinnoite vaihtaa, jos haluataan asentaa kylpyhuoneeseen sähköinen lattialämmitys?
Helppo ja siisti ratkaisu, kuten lämmitysmatto, mahdollistaa vanhan lattian jättämisen paikalleen, joten tarpeetonta sotkua ei synny. Ajatus lattioiden avaamisesta ja remonttimiesten ravaamisesta sisään ja ulos talossa on yleensä ollut useimmille riittävä syy unohtaa koko ajatus lattialämmityksestä.
Tänään ei tarvetta kauhisteluun ole, kun lattialämmityksen asennusta mietitään. Voit saada lämpimän lattian ilman vanhan lattian avaamisen aiheuttamia kustannuksia, likaa ja vaivannäköä.
Lämmitysmatto on vain 2,3–4 mm paksu tyypistä riippuen. Se mahdollistaa helpon asennuksen vanhan lattian päälle, oli kyseessä sitten betoni-, puu- tai jopa vanha laatta- tai tiilipinta. Vanhaa lattiarakennetta ei tarvitse purkaa.
Lämmitysmaton asennus on korkeudeltaan laatan kiinnityslaastin luokkaa, eikä se lisää merkittävästi lattian korkeutta. Sen ansiosta lattialistojen tai ovien nostamiseen ei ole tarvetta.
Sähkölämmityksen asentaminen
Minkälaista laatan kiinnityslaastia / lattiatasoitetta / laatoituksen saumauslaastia suosittelette?
Pinnoitteen ja sen lisäaineen on oltava joustavaa. Pyydä laatoittajalta lisätietoja.
Kuinka paksu laatan kiinnityslaasti- / lattiatasoitekerroksen pitää olla?
Kerroksen pitää olla riittävän paksu, jotta se peittää kaapelit – yleensä 4–5 mm on riittävä.
Kuinka kauan on odotettava lattian laatoituksen jälkeen, ennen kuin voidaan kytkeä lämmitysjärjestelmä päälle?
Suosittelemme, että käytetyn valmisteen annetaan kuivua luonnollisesti. Valmistajan suosituksia on noudatettava. Lattiajärjestelmän virran kytkeminen liian aikaisin voi vaurioittaa lattiaa (liian nopean kuivumisen vuoksi).
Kuinka kauan on odotettava tasoituslaastin levittämisen jälkeen, ennen kuin voidaan kytkeä lämmitysjärjestelmä päälle?
Suositus on, että tasoituslaastin annetaan kuivua luonnollisesti. Aika määräytyy myös laastin paksuuden mukaan. Yleensä laasti kuivuu sinä aikana, kun järjestelmän asennus saadaan valmiiksi.
Asennus – vaadittava teho
Tarvittava lämpöteho voi olla välillä 40–150 W/m². Se perustuu asiaan perehtyneen ammattilaisen tekemään tarkkaan laskelmaan huoneen lämpöhäviöstä (W/m²).
Seuraava vaihe on määrittää lämmitettävän lattia-alueen lämpö. Se tarkoittaa, että komeroiden, kylpyammeiden, wc-istuimien jne. peittämä alue on vähennettävä huoneen kokonaispinta-alasta. Jotta varmistetaan nopean vasteen omaava lämmitysjärjestelmä, laskettua kokonaistehoa on nostettava noin 30 %.
Tarvittava teho saadaan nyt kaavalla lämpö [W/m²] = 1,3 x huone x huone/lämpö.
Asennus – Reuna-alueet
Paikallisesti teho voi olla jopa 2 kertaa korkeampi, esimerkiksi suurten ikkuna-alueiden edessä. Näiden reuna-alueiden asennus toteutetaan pienentämällä kaapeleiden asennusväliä.
Kustannus
Kuinka paljon sähköisen lattialämmityksen käyttö maksaa?
Kustannukset vaihtelevat huoneen koon, käytettävissä olevan lattia-alan ja sen mukaan, käytetäänkö järjestelmää ainoana lämmönlähteenä vai pelkästään lattian lämmitykseen.
5 m²:n kylpyhuone suihkulla vaatii normaalisti 4 m² lämmitysmattoa ja DEVIreg™-termostaatin. Ota yhteyttä paikalliseen DEVI/Danfoss Electric Heating -kumppaniin, jos tarvitset tietoja kokonaislämmityksen mitoituksesta.
Sähköisen lattialämmityksen hankinta- ja asennuskulut ovat yleensä pienemmät kuin minkään muun perinteisen lämmitysjärjestelmän. Yleisperiaate: Mitä suurempi asennusalue on, sitä pienempi järjestelmän hinta on neliömetriä kohti.
Turvallisuus
Entä sähkömagneettiset kentät?
DEVIn/Danfossin sähköinen lattialämmitys on turvallinen ratkaisu. Se on hyväksytty käyttöön taloissa, asuinhuoneistoissa ja muissa tiloissa.
Turvallisuus varmistetaan korkealaatuisella, luotettavalla kaapelirakenteella ja rakennusstandardien mukaisella asennuksella. Lämmitysjohdin on eristetty ensin eristekerroksella, jota ympäröi maadoitettu suoja. Viimeistelyksi se on suojattu ulommalla eristyskerroksella.
Lämmitysmatto on vedenkestävä, ja sen ulkopinnassa on suojaverkko, joka on kytketty maadoitettuun sähköliitäntään. Danfossin sähköinen lattialämmitysjärjestelmä on valmistettu kansainvälisten IEC-standardien mukaisesti, mikä varmistaa, että asiakasta suojaavat viranomaisstandardit.
Turvallisuus – Sähkömagneettiset kentät
Muutaman viime vuoden aikana magneettikenttiin kohdistuva huomio on kasvanut. Alalla on tehty paljon tutkimuksia, mutta runsaasta tutkimusaineistosta huolimatta ei todisteita terveysvaarojen mahdollisuudesta ole. Tämän vuoksi ei ole mahdollista asettaa tarkkaa enimmäisrajaa sille, kuinka paljon voimme altistaa itseämme sähkömagneettiselle säteilylle ilman, että terveysvaaroja syntyy.
Suhteessa ehdotettuihin rajoihin päivittäiset altistusarvomme ovat hyvin matalat.
Turvallisuus – Mittaustulokset
Alla olevassa taulukossa on esitetty mittaustulokset magneettikenttien voimakkuudesta käytettäessä sekä lattioiden sähkölämmityskaapeleita että muita yleisiä sähkölaitteita.
| Yksikkö | Etäisyys | Arvo | Etäisyys | Arvo |
| DEVIflex®DSIG | 6 cm | 16 µT | 100 cm | 0,8 µT |
| DEVIflex®DTIP | 6 cm | 0,04 µT | 100 cm | 0,04 µT |
| DEVIflex®DSVF | 6 cm | 5,5 µT | 100 cm | 0,16 µT |
| DEVIflex®DTVF | 6 cm | 0,4 µT | 100 cm | 0,2 µT |
| Loisteputki, 40 wattia | 6 cm | 73,2 µT | 30 cm | 3,3 µT |
| Muuntaja, 12 V / 25 wattia | 6 cm | 35,1 µT | 30 cm | 0,7 µT |
| PC-tietokone, näytön edessä | 6 cm | 0,9 µT | 30 cm | 0,1 µT |
| Ladattava parranajokone | 6 cm | 940 µT | 30 cm | 44 µT |
| Jääkaappi, 160 wattia | 6 cm | 1,1 µT | 30 cm | 0,2 µT |
| Kelloradio | 6 cm | 11,4 µT | 30 cm | 0,6 µT |
Kuten taulukosta näkyy, magneettikentän voimakkuus lämmityskaapelin ympärillä on samalla tasolla tai alhaisempi kuin muiden sähkölaitteiden kohdalla.
Vianetsintä ja tuki
Järjestelmä ei lämpene. Mitä teen?
Tähän voi olla useita syitä:
- Tarkista, että termostaatin käyttöjännite on asianmukainen.
- Varmista, että termostaatti toimii.
- Tarkista termostaatin asetukset.
- Tarkista maton jatkuvuus ja vastus.
Valtuutetun sähköasentajan pitää tehdä nämä tarkistukset.
Voiko DEVIn/Danfossin järjestelmiä asentanut asentaja tulla katsomaan järjestelmää?
Kyllä, suosittelemme ammattiasentajaa, joka auttaa sinua löytämään vian ja korjaamaan sen. Ota yhteyttä lähimpään asentajaan.
Koulutus

Tutustu Learning Centeriin
Oletko sähkölämmityksen parissa työskentelevä asentaja tai suunnittelija? Danfoss Learning -portaalissa on kuusi e-oppituntia, jotka sisältävät käytännön ohjeita ja hyödyllistä tietoa. Kaikki on saatavilla ilmaiseksi ja oman aikataulusi mukaan.
Tutustu Danfoss Learning -portaaliin
Videot
DEVI – EcoDesign-vaatimukset täyttävä järjestelmä
Ikkuna auki -toiminto ja pieni kulutus valmiustilassa tekevät käytöstä miellyttävää ja säästävät lompakkoa. Kodinomistaja saa siis tulevaisuuden vaatimukset täyttävän ratkaisun, joka takaa optimaalisen energiankäytön.
Näin saat parhaan lämmitysvaikutuksen DEVIflexillä
Tässä animaatiossa näytetään, miten kaapelilämmitysjärjestelmällä saadaan miellyttävin lattiapinnan lämpötila. Huomioon otettavia asioita ovat DEVIflex-kaapelien väliset etäisyydet, teho neliömetriä kohti ja kaapelin asennussyvyys.
DEVIflexin asennus
DEVIflex™ on tehokas, taipuisa lämmityskaapeli, joka vastaa standardin IEC 60800:2009 tiukkoja M2-vaatimuksia. DEVIflex™-tuotevalikoima on laaja ja sisältää kaapeleita moniin eri sovelluksiin.
Yhteystiedot
Uusinta tietoa sähkölämmityksestä. Tilaa uutiskirje!
Saat tärkeitä päivityksiä, koulutusmahdollisuuksia, hyödyllisiä vinkkejä ja paljon muuta helpottamaan työarkea.
Hae jälleenmyyjä
Hae paikallinen DEVI-myyjä täältä.
Lisätietoja ja teknistä tukea saat ottamalla yhteyttä meihin.