Mitä taajuusmuuttaja tekee?
Haluatko saada kaiken irti tehonmuuttajasta tai taajuusmuuttajaratkaisusta, jotta voit helposti sähköistää koneet, hallita moottorin nopeutta ja paljon muuta? Asiantuntijakeskuksessamme kerrotaan, mitä taajuusmuuttaja tekee, ja saat päivityksiä innovaatioista. Löydät myös webinaareja, artikkeleita ja ikonisen taajuusmuuttajakäsikirjamme.
Mikä on taajuusmuuttaja?
Taajuusmuuttajat ja AC-moottorin ohjaimet toimivat väsymättä kulissien takana pitäen yritykset ja yhteisöt toiminnassa.
Taajuusmuuttajat säätävät tehonsyötön taajuutta ja jännitettä tarkasti kuorman vaatimusten mukaan pulssinleveysmodulaation avulla. Käyttämällä muuttuvaa nopeudenohjausta tällä tavoin teollisuussovellusten moottoreissa taajuusmuuttajan ohjain mahdollistaa momenttiohjauksen ja parantaa energiatehokkuutta, koska sähkömoottori ei enää käy vakionopeudella. Samalla taajuusmuuttaja parantaa myös moottorin ylikuormitussuojaa.
Katso, miten voit käyttää taajuusmuuttajia, tehonmuuntimia ja pehmokäynnistimiä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen – sekä edistää globaalien teollisuudenalojen sähköistämistä ja digitalisointia.
Mihin taajuusmuuttajaa käytetään?
Voit myös kysyä: Mitä minun on tiedettävä, jotta saan kaiken irti taajuusmuuttajasta, pehmokäynnistimestä tai tehonmuuntimesta? Taajuusmuuttajan käytöllä voidaan vähentää merkittävästi sähkömoottorien energiankulutusta monilla eri teollisuudenaloilla ja käyttölaitteissa. Tehonmuuntimien osalta vastaava tekniikka mahdollistaa ja optimoi sähköistämissovelluksia. Kaipaatko inspiraatiota? Tässä, ole hyvä.

Taajuusmuuttajilla on potentiaalia olla paljon enemmän kuin yksinkertaisia tehoprosessoreita, sillä ne on suunniteltu toimimaan antureina ja anturikeskuksina tietojen käsittelyä, tallennusta ja analysointia varten – sisäänrakennettujen yhteysmahdollisuuksiensa lisäksi. Ota taajuusmuuttajissasi käyttöön integroitu kunnonvalvonta automaatiojärjestelmien optimoimiseksi.

Harmoniset säröt vaikuttavat verkkovirtaan ja aiheuttavat heikkoa syötön laatua, epäluotettavuutta ja potentiaalisia laitevaurioita. Danfoss voi auttaa vähentämään harmonisten virtojen vaikutuksia.

Danfoss Drives tarjoaa laajan valikoiman tehonmuuntimia ja taajuusmuuttajia käytettäväksi monissa tehonmuuntosovelluksissa kaikilla hiilipäästöjen vähentämiseen pyrkivillä teollisuudenaloilla.

Ecodesign- eli ekosuunnitteludirektiivi on EU:n lainsäädäntökehys, joka asettaa vaatimukset kaikille energiaan liittyville tuotteille niin kotikäytössä kuin kaupallisilla ja teollisilla sektoreillakin. Lue lisää energiatehokkuuslainsäädännöstä ja pysy ajan tasalla kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.

Suojaa yhteenliitetyt teollisuusjärjestelmät keskittymällä tietotekniikan (IT) ja operatiivisen teknologian (OT) kyberturvallisuuteen. Lue tärkeimmistä standardeista, kuten OT:n IEC 62443 -standardista, ja siitä, miten taajuusmuuttajien kyberturvallisen suunnittelun sertifiointi voi lieventää riskejä.

Täytä huomisen konearkkitehtuurin vaatimukset jo tänään. VLT® FlexMotion™ on suunniteltu tuomaan tuotantoprosessiisi enemmän joustavuutta ja älykkyyttä. Se on modulaarinen alusta, jota voidaan käyttää erilaisissa konekonsepteissa ja tehojärjestelmissä.
Hyvä tietää taajuusmuuttajista
Niin asiantuntijat kuin opiskelijatkin ovat pitäneet tätä käsikirjaa arvossa jo vuosikymmenten ajan.
Taajuusmuuttajat, joista käytetään myös nimitystä muuttuvanopeuksinen taajuusmuuttaja, ovat yhä tärkeämpiä energiansäästöön ja prosessin suorituskyvyn optimointiin tarkoitettuja laitteita.
Pulssinleveysmodulaatiolla toimivan muuttuvan nopeudenohjauksen perusteet säilyvät, mutta monet sen elementeistä muuttuvat nopeasti. Nykyisin tuotteisiin sulautetaan yhä enemmän ohjelmistoja, joilla saadaan uusia toiminnallisuuksia ja mahdollistetaan taajuusmuuttajalle suurempi rooli järjestelmässä.
Usein kysytyt kysymykset
Miten voin pienentää riskejä ja parantaa käytettävyyttä?
Haluamme nostaa kunnonvalvonnan valokeilaan varustamalla taajuusmuuttajamme antureilla, jotka auttavat ohjaamaan moottorin nopeutta. Anturien keräämien tietojen avulla voit seurata laitteistosi kuntoa milloin tahansa päivän aikana ja "ennustaa", milloin vikoja voi ilmetä. Tämä auttaa maksimoimaan käytettävyyden, optimoimaan huollon, parantamaan varaosavaraston hallintaa ja paljon muuta.
Miten voin yksinkertaistaa servotyyppisiä Motion-sovelluksia?
Yksi monista innovaatioistamme on vaihtoehto servo-ohjaukselle. Integroitujen liikkeenohjainten ansiosta taajuusmuuttajamme pystyvät suorittamaan erittäin tarkkoja asemointi- ja synkronointitoimintoja ilman lisämoduuleja tai -laitteistoja.
Voinko vaihtaa helposti taajuusmuuttajien välillä kuormituksenjaon aikana?
Yksi monista taajuusmuuttajiimme sisältyvistä toiminnoista on laskutoiminto, jossa yksi moottori ohjaa nopeutta ja lisätaajuusmuuttajat seuraavat perässä ja jakavat moottorin kuorman automaattisesti. Tämä estää sähkömoottoreiden ylikuorman ja siitä johtuvan ylikuumenemisen, jotta koneesi toimivat paremmin pidempään.
Minkä tyyppisiä taajuusmuuttajia ja tehonmuuntimia Danfossin valikoimaan kuuluu?
Danfoss tarjoaa monenlaisia taajuusmuuttajia ja tehonmuuntimia eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Sekä yksi- että kolmivaihetaajuusmuuttajat soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin. Taajuusmuuttajatyyppien eroja ovat nimellisteho tai -virta, suojausluokka, taajuus- ja jänniteohjausmenetelmät sekä harmonisten yliaaltojen suodatustekniikka. Tarjoamme myös laajan valikoiman elinkaaripalveluja ja ohjelmistotyökaluja.
Mikä on VLT® FlexMotion™?
Moottorikäyttöratkaisussamme VLT® FlexMotion™ olemme yhdistäneet huippumodernin moottoritekniikan teollisuuden edistyneimpään taajuusmuuttajajärjestelmään – jotta voit optimoida koko toiminnan yhdellä alustalla. Hyödy maksimaalisesta joustavuudesta ratkaisulla, joka on suunniteltu noudattamaan tiukimpia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, mikä tekee siitä ihanteellisen elintarvike- ja juomateollisuuteen.
Mitä etuja EC+-konsepti tarjoaa?
Erityisesti HVAC-järjestelmiin suunniteltu EC+-konsepti mahdollistaa jokaisen yksittäisen komponentin valitsemisen, jotta voit nauttia tehokkuudesta ja suorituskyvystä aivan uudella tasolla EC-moottorin käyttöön verrattuna. Kun voit yhdistää moottorin, taajuusmuuttajan ja puhaltimen joustavasti merkistä riippumatta, voit myös hallita järjestelmiäsi paremmin.
Onko sinulla referenssejä tai asiakaskertomuksia tarkasteltavaksi?
Miten älykkäät taajuusmuuttajamme ovat tarkalleen ottaen luoneet arvoa asiakkaillemme ja mitä ne voivat tehdä puolestasi? Tutustu asiakaskertomuksiimme.
Voinko ilmoittautua webinaareihin?
Sukella asiantuntijatiedon pariin on-demand-webinaarien kirjastossamme. Tai osallistu livewebinaariin, jossa voit esittää kysymyksesi suoraan asiantuntijoillemme. Kummassakin tapauksessa saat kuulla monille teollisuudenaloille olennaisista aiheista aina energiatehokkuudesta ja moottorikäyttöjärjestelmistä sähköistykseen, tehonmuunnokseen ja elinkaaripalveluihin.
Mistä löydän artikkeleita?
Mitä optimaalinen AC-moottorin nopeuden ohjaus, mukaan lukien taajuuden ja jännitteen hallinta, oikeastaan merkitsee yrityksellesi? Ja voisiko pienjännitetaajuusmuuttaja tai keskijännitetaajuusmuuttaja sopia paremmin tarpeisiisi? Lue syväluotaavia artikkeleitamme taajuusmuuttajista ja koko taajuusmuuttaja-alasta ja kasvata näin omaa asiantuntemustasi.
Entä Danfoss Drivesin blogi?
Tutustu FocusOnDrives-blogiimme, josta löydät kaikki tuoreimmat uutiset – ja pysyt aina ajan tasalla siitä, mikä on alalla ajankohtaista.
Tarvitsetko vastauksia nopeasti? Kysy MyDrive® Assistantilta
Kun tarvitset taajuusmuuttajasi toimintaa koskevaa tietoa nopeasti, pyydä MyDrive® Assistantilta apua nopeaan, tekoälyohjattuun vianmääritykseen. Enää ei tarvitse etsiä oppaista vastauksia varoituksiin, vika- ja hälytyskoodeihin tai usein kysyttyihin kysymyksiin – pääset alkuun yksinkertaisesti ongelmaa kuvailemalla. MyDrive® Assistant tulkitsee asiasi ja ohjaa sinut oikeaan sisältöön.