Kaipaatko siirtymistä tietoturvan uuteen aikaan moottorin ohjauksessa ja tehon muuntamisessa?
The iC7 series lets intelligence set you free with drives that act as sensors, giving you access to more data. This freedom is underpinned by unique security-by-design, which increases your protection against cyber-attacks using a hardware crypto chip, protected firmware, and encrypted data transfers.
These security features in the drive or power converter make it easier for you to protect your systems and your data, giving you a secure component you can rely on.
iC7-sarja: Turvalliset taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet
Cybersecurity is a fundamental architecture criterion of the iC7 series. Our secure-by-design drives and power converters incorporate security considerations into every stage of the product lifecycle, from initial concept and design through manufacturing, commissioning, and maintenance of the drive. This enables you to comply with the demands of today and tomorrow quickly, efficiently, and reliably.

Luotettavaa yhteyttä
The iC7 series is the first drive and power converter portfolio in the world offering a verifiably secure and tamper-proof operational environment. The difference is its design for hardware-based security, which underpins every security feature of the iC7 series:
- Network connectivity: Communication between the drive and the MyDrive® Insight commissioning tool is end-to-end encrypted by using TLS/SSL cryptographic protocols as used by HTTPS in web browsers
- Tamper-proof hardware: Prevents unauthorized alteration and protection against physical and side-channel attacks
- Trusted firmware: Firmware and applications are encrypted and only executed if they are genuine
- Public key certificates: Provides stronger authentication and secure device identification
Suojaa digitaaliset järjestelmäsi
iC7-tuotteet voivat kerätä valtavan määrän raaka- ja prosessidataa. Käytä näitä tietoja tuottavuuden ja huoltotoimenpiteiden optimointiin sekä koneen tai asennuksen elinkaaren pidentämiseen. Voit lisätä toimintojesi arvoa välittämällä nämä tiedot automaatioverkon tai pilven kautta lisäanalyysiä ja toimenpiteitä varten. Tiedonsiirrossa tietoturva on tietenkin etusijalla. Tietoturvaloukkauksen riski on usein huolestuttava ja voi jopa pysäyttää toiminnan. Turvallisen viestinnän varmistaminen ei ole tärkeää vain IT-alalla, vaan myös hyvin toimivan teollisen esineiden internetin kannalta. iC7-sarja poistaa tämän esteen integroidulla kyberturvallisella laitteistolla, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojan luvattomalta käytöltä.
Täytä kyberturvallisuuden vaatimustenmukaisuusvelvoitteet
As a system integrator or OEM, you may be obliged to demonstrate that your system is capable of achieving the intended security level for different parts of the system. Our user guides are developed to provide up-to-date recommendations for system integrators using Danfoss drives and power converters as components.

Kyberturvallisuus alkaa toimittajistasi
At Danfoss Drives, we take the responsibility of cybersecurity and cybersecure component supply seriously. We strive to ensure the most up-to-date protection against unauthorized access, for our customers. This is why our product development processes are certified for high cybersecurity, ensuring optimal design of the iC7 series drives and power converters manufactured in our factories. This commitment reflects our dedication to cybersecurity matching the highest standards in the field.
For more insights into security levels for mandatory compliance:

Anna Danfoss Drivesin tehostaa kehitystäsi

Regardless of the industry you operate in, using fully versatile drives will make all the difference. Reliable drives designed to give you superior motor control and predictive maintenance capabilities, and with built-in encryption. For the highest-performing systems possible.

Optimizing your applications demands intelligent drives designed to improve uptime. Powerful drives that will lead to greater vessel performance with reduced emissions. Highly reliable drives that mean your systems will be able to handle any environment or workload.

To decarbonize our world, we need to support electrification of transport, industry and growth of renewable energy. Using intelligent, efficient and flexible power converters for hybrid or fully electric systems. Power converters designed to help you meet your climate goals, profitably.