¿Necesita una nueva dimensión de seguridad en el control de motores y la conversión de energía?
La serie iC7 le libera mediante la inteligencia con variadores que actúan como sensores, proporcionándole acceso a una mayor cantidad de datos. Esta libertad cuenta con el apoyo de una seguridad única por diseño que mejorará la protección contra ciberataques utilizando un criptochip de hardware, firmware protegido y transferencias de datos cifradas.
Estas características de seguridad en el variador o convertidor de potencia facilitarán la protección de sus sistemas y datos, ofreciéndole al mismo tiempo un componente seguro en el que puede confiar.