Los sitios de construcción están bajo presión para descarbonizarse, pero persiste la duda debido a las oportunidades aún no demostradas de la electrificación. Por esta razón, Herrenknecht y Danfoss se propusieron medir y demostrar los beneficios de su tecnología de última generación.
En el caso de la perforadora HDD de Herrenknecht, la movilidad es una característica esencial, lo que impone restricciones en el tamaño y en la alimentación eléctrica. Con solo una alimentación de 400 V CA disponible desde la red, la electrificación exitosa dependía de un sistema AFE eficiente para elevar la tensión y permitir el funcionamiento de alta velocidad de perforación.
La perforadora HDD impone requisitos especialmente altos en cuanto a la precisión del par. Para proteger engranajes y mecanismos, es crucial que el sistema pueda reaccionar a los rápidos picos de par que pueden producirse al perforar en terrenos blandos o roca. Además, eliminar el efecto de inercia (“coasting”) es crítico, ya que tras la desaceleración, las barras de perforación se enrollan como un resorte. Cualquier giro libre provocaría su aceleración en dirección opuesta, lo que podría aflojar las uniones atornilladas de las barras de perforación. En su lugar, el sistema de accionamiento debe reducir lentamente el par después de alcanzar velocidad cero para relajar gradualmente la tensión.