Las válvulas combinadas de equilibrado automático AB-PM de Danfoss garantizan un sistema de HVAC fiable con un coste total de propiedad reducido. La válvula asegura un equilibrio perfecto en todas las cargas garantizando un caudal y una presión diferencial estables para cada zona. Al mismo tiempo, es posible añadir un actuador para facilitar el control individual de cada zona. Esto proporciona una solución excepcional en las dos aplicaciones principales:
- Edificios residenciales (viviendas plurifamiliares) con sistemas de calefacción de dos tubos con sistemas de distribución delante de cada piso, como colectores para calefacción por suelo radiante.
- Edificios comerciales (estructura externa e interior) donde los sistemas de HVAC son establecidos en etapas o por diferentes partes.
En el caso de las aplicaciones residenciales, la válvula AB-PM se utiliza principalmente en los tamaños DN10-32, garantizando un equilibrado hidrónico para cada piso, por ejemplo, delante del colector para instalaciones de calefacción por suelo radiante. La conexión opcional a un controlador de temperatura ambiente permite la función para cada piso, como por ejemplo, el modo nocturno o el modo de vacaciones.
En el caso de las aplicaciones comerciales de HVAC, la válvula AB-PM se utiliza principalmente en los tamaños DN 40-100. La válvula de equilibrado automático puede utilizarse en edificios en obra gris, como centros comerciales u oficinas, lo que garantiza un sistema de calefacción fiable para el propietario y los inquilinos del edificio. La válvula AB-PM es la solución ideal para este tipo de edificios, ya que son habituales la instalación, la entrega y la puesta en marcha por etapas. En estos casos, la primera etapa consiste en la instalación de tuberías centrales, sin unidades terminales (el responsable es el propietario del edificio). La segunda etapa consiste en la instalación de unidades terminales en cada zona (el responsable es el inquilino).
Las válvulas AB-PM garantizan el caudal requerido para cada zona y mantienen el equilibrado hidrónico del sistema en cualquier condición y para zonas individuales con una o varias unidades terminales.
Características y ventajas
Numerosas características en una sola válvula compacta
Válvula de equilibrado combinada para el control de presión diferencial, la limitación de caudal y el control de zonas
Garantiza el caudal y el Δp para cada zona
Proceso de diseño fácil, rápido y sencillo
Instalación rápida y ajuste sencillo

Instrucciones animadas de la válvula AB-PM para tamaños pequeños
Consulta las instrucciones animadas para obtener información acerca de cómo instalar la válvula AB-PM
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | English | Multiple | 13 mar, 2018 | 629.4 KB | |
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Polish | Multiple | 19 feb, 2019 | 1.3 MB | |
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | German | Multiple | 06 ago, 2018 | 539.5 KB | |
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Slovak | Slovakia | 23 mar, 2021 | 2.9 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Spanish, Castilian | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | English | Multiple | 15 jul, 2022 | 1.8 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Polish | Multiple | 14 feb, 2019 | 1.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Estonian | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | French | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Danish | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | German | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.3 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Latvian | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Turkish | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Hungarian | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.3 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Swedish | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Chinese | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.3 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Lithuanian | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Czech | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiple | 14 sept, 2022 | 2.3 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Ukrainian | Ukraine | 23 sept, 2024 | 1.5 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 10-32) | Finnish | Multiple | 03 jun, 2025 | 1.9 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Polish | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Estonian | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Italian | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | German | Multiple | 20 dic, 2019 | 2.3 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | French | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Swedish | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Spanish, Castilian | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.9 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Czech | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.9 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Lithuanian | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Hungarian | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.9 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | English | Multiple | 07 mar, 2018 | 1.8 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Finnish | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Latvian | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Data sheet | AB-PM (DN 40-100) | Turkish | Multiple | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Brochure | AB-PM connection sets Product leaflet | English | Multiple | 28 oct, 2020 | 417.9 KB | |
Brochure | AB-PM connection sets Product leaflet | German | Multiple | 10 nov, 2020 | 1.4 MB | |
Brochure | AB-PM connection sets Product leaflet | Czech | Czech Republic | 04 may, 2022 | 2.3 MB | |
Brochure | AB-PM connection sets Product leaflet | Slovak | Slovakia | 29 ene, 2021 | 932.0 KB | |
Data sheet | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | French | Multiple | 25 oct, 2017 | 1.1 MB | |
Data sheet | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | English | Multiple | 30 jul, 2017 | 1.2 MB | |
Brochure | AB-PM rack set Product leaflet | English | Multiple | 06 nov, 2020 | 376.7 KB |
Textos de licitación
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostato ambiente programable TPOneCon el termostato ambiente Danfoss TPOne™, el control inteligente de la calefacción es ahora más fácil que nunca. El TPOne™ es ideal para prácticamente cualquier aplicación de calefacción doméstica formado por un sistema de caldera, desde viviendas unifamiliares hasta multifamiliares.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelect 10SonoSelect™ es un medidor ultrasónico compacto para medir el consumo de energía en aplicaciones de calefacción, refrigeración y aplicaciones combinadas de calefacción/refrigeración diseñado principalmente para su uso en edificios residenciales. La alta frecuencia de medición del caudal (dos veces por segundo), la carcasa robusta y el diseño del transductor lo convierten en una opción excelente para subestaciones con producción instantánea de agua caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ 10 es un contador de energía ultrasónico de alta calidad del consumo de calefacción y refrigeración. Este compacto contador se utiliza principalmente en edificios residenciales y también permite medir el agua corriente. Gracias al uso de SonoApp™ se consigue una instalación y una puesta en marcha mucho más sencillas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Colectores y actuadoresLos colectores de suelo radiante de Danfoss se caracterizan por su flexibilidad para establecer la solución de colectores más adecuada en función de las necesidades. Elige entre todos los componentes para construir un colector con o sin preajuste, caudalímetros, válvulas de cierre y salidas de aire que mejor se adapte a tu proyecto.