Controles de evaporador para una amplia variedad de refrigerantes y rangos de funcionamiento
Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostáticas o con válvulas de expansión eléctrica. Las válvulas se pueden usar para una variedad de refrigerantes y rangos de operación adecuados para aplicaciones de distribución alimentaria.
Los controles del evaporador con válvulas de expansión termostáticas están diseñados para garantizar un control preciso de la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores para garantizar un rendimiento óptimo y un bajo consumo de energía.
Los controles de evaporador de Danfoss pueden regular/monitorizar la temperatura, el desescarche, las puertas, el antivaho, la iluminación y el funcionamiento del ventilador
Con la comunicación remota como parte del sistema de control de refrigeración ADAP-KOOL®, los controles de los evaporadores incluyen la supervisión y el control de las vitrinas y cámaras frigoríficas, incluida la supervisión de alarmas.
Las válvulas de expansión eléctrica de Danfoss permiten un control adaptativo y automático de la refrigeración, sin necesidad de realizar un ajuste manual. Esto proporciona un mayor ahorro de energía.

ADAP-KOOL® para su tienda: con la solución Danfoss Case Controls
La solución Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls Solution para aplicaciones para la industria de distribución alimentaria reduce los costes y lleva la facilidad de uso al siguiente nivel. La solución incluye: plataforma de controladores para evaporadores, Válvulas de expansión eléctrica, transmisor de presión y sensor de temperatura, todos ellos diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad y garantizar un rendimiento óptimo y eficiente del sistema. La solución también incluye una aplicación para smartphone para simplificar el diseño, la instalación, el servicio y el uso.
Ver las soluciones
Próximamente: el nuevo AK-CC25, un controlador de alto rendimiento diseñado para vitrinas refrigeradas TXV remotas y enchufables. Ofrecerá E/S flexibles, conectividad Bluetooth® integrada y funciones avanzadas que mejorarán la eficiencia energética y la seguridad alimentaria.
Saber más

Serie AK-CC55
Danfoss ofrece una solución que hace más fácil que nunca guardar dinero en refrigeración adaptativa y fiable para la industria minorista de alimentación. Los controles muebles AK-CC55 ofrecen un ahorro de energía del 6-10 % en comparación con la mejor alternativa. Estos compresores se basan en algoritmos de recalentamiento adaptativo avanzados y reconocidos de Danfoss para el control de las pantallas de refrigeración y las cámaras frigoríficas.
Esta generación de controles muebles ADAP-KOOL® ofrece el mismo gran valor que siempre y ofrece una experiencia de usuario óptima, independientemente de si usted es un OEM, instalador, técnico de servicio o minorista de alimentos. Por ejemplo, los terminales grandes del AK-CC55 facilitan conectar el cable del transmisor de presión con bucles de un controlador a otro.
Características y beneficios
-
Ahorro de energía significativo con con algoritmos adaptativos de control de recalentamiento y desescarche adaptativo.
-
Instalación y servicio simplificados con aplicación para smartphone y terminales grandes.
-
Adecuado para cualquier tamaño de tienda con las variantes Compact, Single Coil y Multi Coil.

Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

Con la población mundial prevista para alcanzar los 10 000 millones de personas en 2050, el comercio minorista y el almacenamiento sostenibles de alimentos son más importantes que nunca. Sin embargo, este es un paso que a menudo se pasa por alto en la descarbonización de la sociedad.
La aplicación AK-CC55 Connect es la primera herramienta inalámbrica de la industria para la configuración y el servicio de AK-CC55 que controla vitrinas refrigeradas y cámaras frigoríficas.
AK - CC55

Vídeos






Vista en tienda

Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha técnica | AK-CC55 case controller compatibility | Inglés | Multiple | 01 jun, 2021 | 3.8 MB | |
| Ficha técnica | AK-CC55 case controller compatibility | Francés | Multiple | 09 mar, 2021 | 2.9 MB | |
| Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Ruso | Central Asia Unit | 23 abr, 2020 | 3.7 MB | |
| Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Polaco | Polonia | 30 may, 2023 | 4.6 MB | |
| Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Francés | Francia | 17 mar, 2020 | 1.2 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Inglés | Multiple | 26 may, 2023 | 2.9 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Italiano | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Portugués | Brasil | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Alemán | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Francés | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Polaco | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Inglés | Multiple | 22 may, 2023 | 1.6 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Portugués | Brasil | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Polaco | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Francés | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Italiano | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Checo | República checa | 20 sept, 2023 | 1.8 MB | |
| Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Alemán | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI (SW Ver. 2.3x) | Inglés | Multiple | 04 may, 2026 | 6.4 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Francés | Multiple | 12 jun, 2022 | 9.3 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Sueco | Multiple | 17 may, 2024 | 7.6 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Italiano | Multiple | 12 jun, 2022 | 7.8 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Polaco | Multiple | 07 nov, 2022 | 8.1 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Chino | Multiple | 12 jun, 2022 | 8.1 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Alemán | Multiple | 14 jun, 2022 | 7.9 MB | |
| Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Inglés | Multiple | 22 mar, 2022 | 7.6 MB | |
| Folleto | Catalogo control de evaporador | Español | España | 24 abr, 2024 | 2.9 MB | |
| Guía del usuario | Controlador en expositor/cámara (EEV), Tipo AK-CC55 Single Coil y AK-CC55 Single Coil UI (SW 1.7x) | Español | Multiple | 12 jun, 2022 | 9.3 MB | |
| Guía del usuario | Controlador, tipo EKC 223 y EKC 224 | Español | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Guía de instalación | Controlador, tipo EKC 224 | Español | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Catálogo | Danfoss Catálogo CO2 - Componentes y controles para aplicaciones de CO₂ | Español | Multiple | 18 jul, 2024 | 1.2 MB | |
| Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Holandés, flamenco | Nederlanden | 17 abr, 2025 | 6.7 MB | |
| Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Francés | Francia | 17 mar, 2026 | 3.8 MB | |
| Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Inglés | Multiple | 11 jun, 2026 | 3.2 MB | |
| Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Italiano | Italia | 17 jul, 2024 | 4.3 MB | |
| Guía del usuario | Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x | Holandés, flamenco | Multiple | 20 oct, 2022 | 7.6 MB | |
| Folleto | Overview brochure: ADAP-KOOL® Evaporator Controllers | Inglés | Multiple | 21 oct, 2025 | 1.5 MB | |
| Folleto | Overview brochure: Evaporator Controllers | Italiano | Italia | 22 may, 2024 | 934.1 KB | |
| Artículo | Selecting the right evaporator injection algorithm – Article | Inglés | Multiple | 24 feb, 2019 | 697.6 KB | |
| Informe documentado | The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper | Inglés | Multiple | 03 may, 2020 | 694.7 KB |
Descargar el folleto

Productos destacados

El AK-CC 750 es un controlador flexible para la regulación de hasta 4 evaporadores en una línea de muebles o cámara frigorífica. Gracias al concepto flexible de entradas y salidas, el rango de aplicación de este controlador es muy amplio .

AK-CC55 está diseñado centrándose en la experiencia del usuario, lo que resulta en conectores más grandes y la aplicación AK-CC55 Connect App. La plataforma AK-CC55 consta de 4 controladores. AK-CC55 Compact es un controlador estándar para TXV / EEV. AK-CC55 Single Coil / UI es un controlador avanzado para EEV con algoritmos adaptativos. AK-CC55 Multi Coil es un controlador de caja que controla de 1 a 3 EEV en la misma sección de refrigeración

La nueva tarjeta opcional de comunicación Modbus TCP/IP es compatible con el AK-CC55 Single Coil (UI) y Multi Coil, que tienen la capacidad de utilizar las tarjetas de extensión. Esto aporta un cableado estructurado basado en Ethernet, un nuevo protocolo basado en IP y la posibilidad de un sondeo de datos más rápido, lo que resulta más evidente en las instalaciones de grandes almacenes.
Productos relacionados

La nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado

Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
Aplicaciones relacionadas

Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

Alinea tus sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para ahorrar dinero, proteger el inventario y reducir el impacto ambiental. Las soluciones integradas desbloquean todo el potencial de cada aplicación y aumentan la eficiencia de todo el sistema.

Conectar tu sistema de refrigeración a la nube ofrece un mundo de posibilidades para ahorrar dinero y mejorar la seguridad alimentaria. La supervisión y gestión remotas facilitan la comprobación y la clasificación del sistema de alarma.

En aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire en espacios interiores, la funcionalidad de monitorización del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar los problemas antes de que se produzcan.

Danfoss ofrece componentes altamente eficientes optimizados para sistemas de refrigeración semi Plug-in. Los componentes están diseñados para proporcionar el coste total de propiedad más bajo, al mismo tiempo que reducen la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
Artículos
Noticias

El kit incluye controlador de motor paso a paso de expansión electrónica y control de recalentamiento (EKE 100 1V), un transmisor de presión (DST P110) y un sensor de temperatura (AKS PT1000), todos ellos seleccionados para garantizar la compatibilidad y un rendimiento óptimo.

Nos complace anunciar el lanzamiento oficial del AK-CC25 Pro, nuestro controlador ADAP-KOOL® más reciente, diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de los actuales sistemas de refrigeración comercial.
Diseñado para vitrinas refrigeradas TXV plug in y remotas, el AK-CC25 Pro combina un nuevo nivel de flexibilidad, un funcionamiento intuitivo y una integración inteligente del sistema. Ya sea para nuevas instalaciones o retrofits, este controlador ofrece la funcionalidad, facilidad de uso y fiabilidad que espera de Danfoss. Ahora con Bluetooth® integrado para una configuración realmente perfecta.

Basada en la válvula ETS 5M de alto rendimiento, la nueva ETS 5T es una válvula fiable y robusta en un tamaño compacto. También hemos presentado una versión mejorada de la exitosa válvula ETS 5M, que cubre una gama de aplicaciones aún más amplia.