Sistemas Semi Plug-in
Danfoss ofrece componentes altamente eficientes optimizados para sistemas de refrigeración semi Plug-in. Los componentes están diseñados para proporcionar el coste total de propiedad más bajo, al mismo tiempo que reducen la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
Descripción de la aplicación Semi Plug-in
Los sistemas semi plug-in o sistemas con circuito de agua tienen unidades de refrigeración individuales instaladas en cada vitrina. La disipación de calor en el sistema semi plug-in no se produce en un condensador tradicional enfriado por aire. Este ha sido reemplazado por un condensador enfriado por agua. La parte central del sistema es el circuito de agua que suministra agua fría a cada vitrina. El circuito de agua transporta el calor fuera del sistema y lo disipa en un dry cooler que generalmente se coloca en el techo.
Las unidades semi plug-in vienen como unidades herméticas de fábrica integradas en las vitrinas, lo que garantiza una baja tasa de fugas en los sistemas. La instalación se simplifica, ya que las unidades semi plug-in están cargadas de fábrica y solo necesitan suministro eléctrico y de agua para funcionar. Las soluciones de refrigeración semi plug-in eliminan la necesidad de una sala de máquinas, liberando así más área de ventas.
Características y beneficios
-
Sostenibilidad:
- Una solución a medida para refrigerantes naturales para aplicaciones globales
- Bajo consumo de energía
-
Controles Electrónicos
- Circuitos de refrigeración múltiples
- Control velocidad fija o variable del compresor
-
Simplicidad
- Instalación plug and play – Solo necesita suministro eléctrico y de agua
- Elimina la necesidad de sala de máquinas
-
Eficiencia
- Válvulas de expansión termostática (TXV ) para lograr las condiciones deseadas mientras se ahorra energía
- Intercambiadores de calor de microplacas, proporcionan alta eficiencia y bajo volumen
-
Fiabilidad
- Las unidades herméticas hechas en fábrica reducen el potencial de fuga
- Los componentes de Danfoss ofrecen el mayor grado de fiabilidad
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Download Coolselector®2

Productos relacionados

Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

El FC280 proporciona un control del motor preciso y eficaz para constructores de maquinaria del sector de alimentación y bebidas, manipulación de material e industrias de procesamiento.

Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
Aplicaciones relacionadas

Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

El control preciso de la temperatura y el funcionamiento de los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas resulta esencial para poder ofrecer productos de excelente calidad y saludables. Aquí encontrarás la solución que buscas.

En aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire en espacios interiores, la funcionalidad de monitorización del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar los problemas antes de que se produzcan.

La solución Smart Store mejora la seguridad de los alimentos y reduce la factura energética mediante el control integrado e inteligente de la refrigeración, la climatización, la iluminación y otras aplicaciones.

Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y aptos para el consumo, lo que contribuye a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Los pequeños formatos y las tiendas de conveniencia se enfrentan a retos únicos: espacio limitado, alto consumo de energía y la necesidad de seguir siendo competitivos en mercados de rápida evolución. Por eso hemos desarrollado Smart Store To-Go: innovadoras soluciones plug-and-play para tiendas de conveniencia que simplifican las operaciones y ofrecen soluciones fiables de supervisión de tiendas de conveniencia. Tanto si gestionas una ubicación como varias, nuestras soluciones para tiendas inteligentes ayudan a mejorar la eficiencia, reducir los costes de energía y desbloquear nuevas oportunidades para atraer a los clientes.