Una unidad de chiller modular típica utiliza compresores de tándem de velocidad fija para proporcionar cierta capacidad de carga parcial para el sistema modular. Estas unidades comparten el mismo sistema de agua para suministrar agua fría o caliente al edificio.
Danfoss ofrece la posibilidad de utilizar un único compresor de velocidad variable en lugar de un tándem de velocidad fija para adaptarse mejor a las necesidades de capacidad de la unidad de chillers modulares.
¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable de Danfoss para los chillers modulares?
Para el usuario final:
- Utilizando la solución con compresor inverter de Danfoss, la unidad tendrá una eficiencia energética estacional mucho mejor, proporcionando un ahorro energético durante todo el año. El potencial de ahorro energético, tanto en el modo de calefacción como en el de refrigeración, se ilustra en el gráfico siguiente en función de la temperatura ambiente:

Para los OEM:
-
- Solución de velocidad variable completa, donde todas las unidades utilizan compresores de velocidad variable para lograr la mejor eficiencia y modulación.
- Una solución que utiliza una combinación de compresores de velocidad variable con otros módulos de compresores de velocidad fija y permite una mejora en la eficiencia energética a la vez que mantiene un coste competitivo.
- Se pueden reducir los costes, ya que puede necesitar menos componentes; como varios compresores de velocidad fija, relés y presostatos; el número de tuberías necesarias también será menor.
- Las unidades de chillers modulares que utilizan las soluciones con compresores de velocidad variable Danfoss también dan a los fabricantes la oportunidad de ofrecer una alternativa a las unidades VRF.
- Los diseños de los chillers de velocidad variable VZH también dan a los fabricantes la oportunidad de ofrecer soluciones innovadoras y diferentes que pueden mejorar la imagen del producto y de la marca, en lugar de unidades que utilizan la tecnología tradicional de compresores on/off .
¿Qué otras ventajas tienen los clientes que eligen los compresores inverter de Danfoss?
- Reducción de los costes de instalación: gracias a la adaptación más reactiva a la demanda de refrigeración, el fabricante o el instalador tienen la posibilidad de eliminar o reducir el tamaño de los tanques reguladores de agua, con un importante ahorro de costes y una reducción de la huella.
- Reducción del nivel de ruido: en condiciones de carga parcial, especialmente durante la noche, los chillers que utilizan una solución de velocidad variable tendrán niveles de ruido inferiores a los de los sistemas tradicionales de compresores on/off, tanto en el funcionamiento como en la puesta en marcha.
- Corto período de amortización: esta innovadora tecnología permite que el período de amortización sea de tan solo de dos años para el cliente final
- Menor impacto medioambiental: menor impacto medioambiental con el refrigerante R410A
Ventajas más importantes para los clientes
- Ahorro de energía
- Costes de instalación reducidos