Øg effektiviteten med dynamisk styring, finjusteret med digital præcision
Innovative, pålidelige og energieffektive løsninger til fjernvarme og fjernkøl
Hvad er Virtus?
Virtus er Danfoss’ serie af digitalt understøttede tryk- og flowregulatorer til hydraulisk indregulering og styring i fjernvarme- og fjernkølenetværk. Optimal vandbalance kan resultere i op til 20 % energibesparelser og forbedret komfort på grund af perfekt temperaturstyring. Virtus er en serie af kraftige differenstrykregulatorer og flowregulatorer til krævende fjernvarme- og køleapplikationer. De er designet til brug i kraftværker til energiproduktion, transportnetværk, distributionsstationer og abonnent- (bygnings-) fjernvarmeunits.
Der er 2 forskellige tekniske principper
DPC (differenstrykregulatorer, der i de fleste tilfælde anvendes i kombination med en motoriseret styreventil (MCV)) med disse typer reguleringsmuligheder:
PICV (trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser) med disse typer styringsmuligheder:

Trykuafhængig reguleringsventil med flowbegrænser (QM ) med AFQM 2

Trykuafhængig reguleringsventil med flowbegrænser med variabel indstilling (QMP) med AFQMP 2

AFQMP 2, en revolutionerende PICV-løsning til store fjernvarme- og kølestyringer
Digital optimering med iSET og iNET
Alle Virtus-regulatorer består af en ventil og en trykaktuator (også kaldet en trykregulator) og er selvvirkende. Det betyder, at de arbejder uafhængigt af elektrisk energi, hvilket sikrer et højt niveau af pålidelighed. De fleste regulatorer kan som ekstraudstyr udstyres med en fjernbetjent digital aktuator for at optimere ydeevnen. Der er iNET-funktionalitet til i ntelligent NET-arbejdsbalanceringog iSET-funktionalitet til i ntelligent fjernvarmeunit. Via de digitale AMEi 6-aktuatorer justeres det indstillede tryk eller flow på Virtus-trykaktuatoren elektronisk for at øge stabiliteten og præcisionen, især under forhold med delvis belastning.


Eftermonteringsløsning med eksisterende ventiler
Mange tryk- eller flowregulatorer findes i eksisterende installationer. Her er det en udfordring eller uønsket at skifte til en komplet Virtus-løsning. Til disse situationer, hvor Danfoss VFG 2- eller VFQ 2-ventiler allerede er installeret, findes der en Virtus-eftermonteringsløsning. Ventilen kan fortsat anvendes, kun trykaktuatoren udskiftes med en Virtus-aktuator. Det eneste, der kræves, er en speciel adapter og (a) nye impulsledninger. De fleste af de nye Virtus trykaktuatorer kan også anvendes til digital optimering med iNET eller iSET.
Virtus’ vigtigste fordele
-
Perfekt kontrol og effektivitet
Effektiv hydraulisk indregulering af netværket og ΔT-optimering med avancerede tryk- og flowregulatorer sikrer perfekt styring og stabilitet. Designet eliminerer dynamisk tætning, hvilket resulterer i lav hysterese og optimale trykforhold for indregulering. Forbedret styring og nøjagtighed opnås ved hjælp af splitkarakteristik og højt reguleringdsforhold. Perfekt hydraulisk indregulering forbedrer ΔT, hvilket reducerer driftsomkostningerne og forbedrer systemets effektivitet. En forøgelse af ΔT med 3° kan reducere omkostningerne til primær energiproduktion med mindst 1 %.
-
Stor flowkapacitet
Stor flowkapacitet og optimalt netværksdesign reducerer investeringsomkostningerne og forbedrer netværkets effektivitet. Ved at bruge mindre ventiler DN med "XXL"-flowkapacitet og korrekt netværksplanlægning kan investeringsomkostningerne reduceres med op til 17 % sammenlignet med traditionelle design. Virtus giver det bedste flow/investeringsforhold.
-
Mulighed for fjernstyring og dynamisk kapasitet
Reguleringsforholdet kan nemt og fjernbetjent øges op til 300:1. Den valgfrie opgradering med intelligente løsninger iSET eller iNET giver mulighed for fjernjustering af trykindstillinger. Dette øger reguleringsforholdet. Ved at indstille trykket til maksimumværdien kan maksimumflowet øges, mens en sænkning af trykindstillingen til minimumværdien reducerer minimumflowet. Ved at tilføje den dynamiske AMEi 6-aktuator med iSET- eller iNET-funktionalitet kan reguleringsforholdet øges op til 300:1.
-
Nem installation, service og vedligeholdelse
De kompakte tryk- og flowregulatorer tilbyder optimalt netværksdesign og lave investeringsomkostninger. Med deres kompakte design og flere installationspositioner sparer de op til 20 % installationsplads. Flowjustering uden værktøj, nem indstilling af flow/Δp og synlig indikation sikrer problemfri idriftsættelse og drift, hvilket reducerer omkostningerne.
Digitale muligheder for yderligere fordele
Med iSET eller iNET intelligente aktuatorer installeret på Virtus kan fjernvarmeunit eller netværk optimeres ved hjælp af digitalisering. De intelligente aktuatorer tilpasser sætpunktet og er forbindelsen mellem vores elektroniske ECL-komfortregulatorer og Leanheat®-softwarepakken til overvågning og datadrevet optimering.
-
Intelligent effektivitetsoptimering af fjernvarmeunit med iSET
Digitale aktuatorer med iSET eliminerer temperaturudsving i bygningen, der er tilsluttet fjernvarmenettet, ved automatisk at justere differenstrykket (Δp) over den motoriserede reguleringsventil (MCV) i den integrerede fjernvarmeunit. Reguleringsventilen fungerer i optimal tilstand under alle belastningsforhold, hvilket afspejles i optimale flowhastigheder for præcis og stabil temperatur ved forbrugeren og længere levetid for udstyret.
-
Intelligent netværksbalancering med iNET
Den intelligente fjernbetjente iNET-netværksbalanceringsfunktion giver mulighed for fjernjustering af Δp på enkeltforgreningsniveau. Dette er især nyttigt i systemer med konstant skiftende varmeforbrug, der kræver justeringer i varmefordelingen. Ved at optimere Δp på hver forgrening kan der opnås lavere pumpeomkostninger, og potentielle problemer med kritiske punkter løses automatisk. Fjernbetjening kan f.eks. etableres med Danfoss Leanheat® Monitor og ECL-regulator.

Virtus eBook
Læs mere om Virtus, iNET, iSET og eftermonteringsløsningen i den interaktive eBook PDF. Det omfatter nem adgang til understøttende onlinedokumentation, videoer og meget mere.
Download (pdf)
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Relaterede produkter
Værktøjer og apps

Danfoss Heat Selector er klassens bedste onlineværktøj, der optimerer planlægningsprocessen for varmeapplikationseksperter.

Få nem adgang til vores BIM-filer. Du kan vælge at bruge det praktiske BIMtool eller downloade filerne fra vores produktstore eller partner MagiCAD Cloud.
Casestudier

I Niederrhein-regionen i Tyskland leverer et 700 km langt fjernvarmenetværk årligt 980 millioner kWh varme. Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH & CO. KG administrerer 40 km af dette net og har etableret en førende position i omstillingen til decentrale, bæredygtige varmekilder. Med Danfoss Virtus og iSET overvandt de temperaturoscillationer på sekundærsiden, der påvirkede effektiviteten, pålideligheden og slutbrugerens komfort.

Alt for ofte modtog servicemedarbejderne hos Stadtwerke Giessen kundereklamationer om varmtvandsforsyningen om morgenen. Det ene minut var vandet for koldt, det næste for varmt. Stadtwerke Giessen besluttede at afprøve en helt ny, intelligent løsning fra Danfoss, som snart ville eliminere svingningerne.

To nybyggerier i Docklands, London og Newbury Racecourse, Berkshire, er blevet udstyret med intelligente Danfoss-løsninger, der giver øget styring og stabilitet samt mere end 20 % reduktion af spidsbelastningen.

Saleska-dalens fjernvarmenetværk er det næststørste i Slovenien og går tilbage til 1959. Siden da har kravene ændret sig betydeligt og udfordret den hydrauliske indregulering af systemet, som blev optimeret med nye intelligente Virtus-regulatorer.
Videoer
Vi kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at optimere deres levering af fjernvarme til byer med en positiv indvirkning på dekarbonisering og reduceret energiforbrug. Det er tid til at frigøre nettets fulde potentiale for ultimativ omkostningseffektivitet, energieffektivitet og en robust vej mod en grønnere fremtid.
Læs mere