Byvarme drevet af Danfoss
Byvarme baner vejen for en mere effektiv fremtid. Uanset om det er i byer eller landdistrikter, giver de lokalsamfund mulighed for effektivt at udnytte og udnytte vedvarende varmekilder og levere en pålidelig og robust varmeløsning.
Få mere at vide om byvarme
Artikler
Frigør værdien af spildvarme, og optimer energiforbruget med sektorkobling. Find ud af, hvordan en kombination af varme- og kølesystemer kan reducere omkostningerne, reducere udledningerne og understøtte dine bæredygtighedsmål.
Vil du vide mere?


Dekarbonisering med integrerede køle- og varmesystemer og varmegenvinding
Se Drew Turner, når han gennemgår kunsten at koble forskellige energisektorer for at øge effektiviteten og fremme dekarboniseringsindsatsen. Få mere at vide om de innovative, men praktiske måder at udnytte denne strategi på, f.eks. ved at omdanne overskudsvarme fra kølesystemer til varmebehov andre steder. Du vil også se potentialet i at integrere vedvarende energikilder i elnettet, samtidig med at du løser udfordringen med at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel.

Sektorkobling: videocasts om intelligent energi
Introduktion af intelligente energisystemet ved hjælp af sektorkobling for at forbinde forskellige energisektorer. Dette setup kan understøtte dekarbonisering af varmeproduktionen og bekæmpelse af klimaforandringer.
Vi opfordrer dig også til at se vores case videoer fra København og Sønderborg om, hvordan små og store fjernvarmesystemer spiller en integreret rolle i sektorkoblingen.
Gå til videoer
Fjernvarmen kan have en enorm indvirkning på vejen mod dekarbonisering. Få mere at vide om hvorfor– og hvordan Danfoss’ hovedkontor gør det– i denne podcast med Jonas Loholm Hamann, Sales Director for Danfoss District Energy.
Lyt med


Opdag potentialet i fjernvarme
En stigning i den andel af Europas varmebehov, der dækkes af fjernvarme, vil øge både besparelserne og energieffektiviteten. Se vores infografik for at udforske potentialet i fjernvarmen.
Vis infografik
Værktøjer og apps

Danfoss Heat Selector
Danfoss Heat Selector er et onlineværktøj, der optimerer planlægningsprocessen for varmeapplikationseksperter.
Læs mere om Heat Selector