En kompakt og omkostningseffektiv softstarter
En ekstremt omkostningseffektiv og kompakt softstarterstyreenhed, der har grundlæggende softstart- og -stopfunktionalitet og nem montering med DIN-skinne.
"Fit & forget"-halvlederdesignet forenkler installationen og reducerer behovet for tavleplads, og valget kan tages på basis af motoreffekt. Der er mulighed for tidsstyret op- og nedspændingsrampe. Rampetid kan tilpasses individuelt og nøjagtigt ved hjælp af drejekontakt fra 0,4 til 10 sekunder, og startmoment kan justeres fra 0–85 % af det direkte onlinemoment.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 3 X 380-480 V…1,5-11 kW (25 A)
Funktioner og fordele
-
Der kan spares tavleplads på grund af den kompakte størrelse
-
Valget er nemt, og lagerbeholdningen kan holdes på et minimum takket være universal styrespænding
-
Du sparer idriftsættelsestid og plads takket være nem DIN-skinnemontering for størrelser op til 30 kW
-
Det robuste halvlederdesign sørger for pålidelig drift og et næsten ubegrænset antal opstarter pr. time, uden derating
-
Ekstern køling og overdimensionering er unødvendig takket være en maksimal omgivelsestemperatur på 50 °C uden derating
Relaterede applikationer
Scroll-kompressorer eller stempelkompressorer i klimaanlæg, transportbånd, pumper, ventilatorer og blandere.

Forbedr din effektfaktor, og spar på energiforbruget ved at bruge frekvensomformere fra Danfoss til at optimere kapacitetsstyringen på kølekompressorer, kondensatorer og fordampere.

Variabel hastighedsstyring med frekvensomformere gør det muligt for dig at reducere energiforbruget ved at køre kompressorapplikationer ved en lavere hastighed.

Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket reducerer energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.
Dokumenter
Besøg Eltwins hjemmeside for dokumentation.