Optyma™ iCO₂

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Driftssikker og kompatibel med R744

Optyma™ iCO2 1,5 til 4,6kW (MBP) condensing unit til mindre lagre og HORECA med kølerum og udstilllingsskabe leverer driftssikker ydeevne med et lavt støjniveau, praktisk og nem installation og skalérbar tilslutning.

View the 3D model

Funktioner og fordele

Støjsvag drift med maks. 35 dB(A) ved 10 meter

Der kan stables op til to enheder

Hurtig og nem opsætning og idriftsættelse med todørsadgang

Kan tilsluttes Danfoss System Managers til fjernovervågning og styring

Drift ved en omgivelsestemperatur på op til 46 °C

Kompatibel med det naturlige kølemiddel R744

Kan også anvendes i kombination med AKV'er

Oplev Optyma(TM)-sortimentet

Optyma™ Plus INVERTER

Optyma™ Plus INVERTER

Danfoss Optyma™ Plus INVERTER kombinerer vores markedsførende ekspertise inden for design af condensing units med de unikke fordele ved trinløs inverter scroll-teknologi.

Optyma™ Plus

Optyma™ Plus

Optyma™ Plus condensing unit er en topydende enhed og det bedste valg, når faktorer som støjsvaghed, høj effektivitet, tilslutning og hurtigste installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddelversion.

Optyma™ Slim Pack

Optyma™ Slim Pack

Optyma™ Slim Pack condensing unit er det kompakte og omkostningseffektive valg, når faktorer som plads, lavt støjniveau, effektivitet og nem installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddelversion.

Idriftsættelse af kølerum – bedste praksis

Få vejledning og gode råd om opstartsproceduren for idriftsættelse af et kølerum – enten til opstart af et helt nyt kølerum eller efter en gennemgribende renovering. 

Dokumenter

Teknisk udvælgelse

Teknisk udvælgelse

Få adgang til og download den tekniske dokumentation om condensing units: Anvend filtrene for at tilpasse dit valg.

Relaterede produkter

Kontakt os