双管供暖制冷系统的特点是,根据供暖或制冷需求开启和关闭阀门,从而改变条件。这会不断导致流量和压差变化。
如果不进行适当测量,这类系统会供热不均、制造噪音且能效低下。动态压差平衡阀是这类系统的最佳选择。安装后,它们通过控制压差,在任何负载下均可优化系统。结合使用预设开度阀,确保通过每个散热器、地暖回路或制冷终端设备的流量正确,从而优化系统,实现最佳温度控制、节能降噪。
丹佛斯提供各种动态压差平衡阀、配套阀和相关配件。
- 安装回流管的差压控制器型号 ASV-P 和 ASV-PV
- 安装供水管用于 ASV 的配套阀型号 ASV-BD、ASV-M 和 ASV-I
- 安装供水管并联合动态压差平衡、限流器和区域控制阀型号 AB-PM
特点和优势
减少投诉
在所有负载下均能保持适当平衡,从而减少对供热不均或系统噪声的投诉。
改善温度控制
通过自动平衡,您可以更好地控制室内温度。
节约能源
系统不会出现溢流,没有能量浪费。
降低调试成本
不需要进行调整测量,这意味着可以大大降低调试成本。
高效规划项目
项目可以分阶段处理和移交,让项目规划和项目执行更加简单。

动态压差平衡阀视频
该动画展示了动态压差平衡阀如何成为既可改善供暖系统性能、又可降低成本的伟大解决方案。
应用案例
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 波兰语 | Multiple | 29 9月, 2014 | 5.8 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 31 8月, 2014 | 6.3 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 英語 | Multiple | 09 9月, 2014 | 5.8 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 匈牙利语 | 匈牙利 | 31 8月, 2014 | 6.3 MB | |
产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 18 11月, 2015 | 5.6 MB | |
产品手册 | Hidrauliskais balanss un kontrole | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 19 7月, 2020 | 1.3 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 匈牙利语 | 匈牙利 | 31 8月, 2014 | 7.7 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 08 7月, 2020 | 7.5 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 31 8月, 2014 | 7.2 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 7.2 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 波兰语 | Multiple | 19 5月, 2019 | 9.8 MB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 英語 | Multiple | 25 10月, 2020 | 18.5 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 1.0 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 10 11月, 2014 | 7.1 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 11 12月, 2016 | 1.1 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 德语 | Multiple | 26 2月, 2017 | 1.1 MB | |
白皮书 | Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems | 英語 | Multiple | 15 10月, 2015 | 4.3 MB |
图纸
知识
-
白皮书: 打造高能效的供暖系统
PDF 4,4 MB您可在此下载实用指南,打造节能的多户住宅供暖系统
产品系列
软件