高品质、高可靠性、工程型矢量变频器
VLT® Flow Drive FC31 系列变频器是针对实际工程应用需求研制的工程型矢量变频器,具有体积小、可靠性高、环境适应性强、使用配置灵活和维护方便等一系列优点,可广泛应用于化工、矿业、市政、建筑楼宇、交通、环保、供热、重载风机和项目改造等领域。
高可靠性、高环境适应性、优秀的用户友好性能为客户带来更佳的用户体验。
供电电压和功率范围:
3x380~480V: 0.75~500kW
高可靠性
- 采用高速、大容量处理器,产品功能多、性能强
- 风扇转速可控
- 严格的设计测试生产体系
高环境适应性
- 独立风道设计
- PCBA 100% 涂层覆盖率
- 宽散热器齿距设计
- 风机易更换清理设计
- 可在45℃环境温度下满载运行
- 宽电压范围设计,适合国内电网电压的偏低场合
- 适应性中国用户的EMC特性
- 提供IP50 选件,可进一步提高变频器环境适应能力
- 用户操作简便
- 产品体积小
优秀的控制性能
- 同时适用于异步电机和永磁同步电机的控制