• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® CX 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。备件和服务选项不再可用。在此阶段操作变频器可能会因磨损或故障而导致不可预测的工艺停机。

丹佛斯建议使用 DrivePro® Retrofit 服务进行替换,优化设备的使用寿命和循环价值。

我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。

查看 VACON® CX 的技术文档

后续产品:VACON® 100 和 VACON® NX

VACON® 100 INDUSTRIAL 是可应用于多种工业应用的坚固耐用的产品。简便易用且坚固的电机控制装置可提高所有交流电机类型的可靠性和效率,包括感应、永磁和同步磁阻电机。

阅读有关 VACON® 100 INDUSTRIAL 的更多信息

VACON® NX 系列变频器用于满足灵活性、稳健性、紧凑性和服务友好性的最高要求。对于任何应用,此系列产品都是安全之选,功率范围为 0.55 kW 至 2000 kW。

阅读有关 VACON® NX 系列的更多信息

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

轻松获取服务

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。