通过现场总线操作变频器,可为您降低系统成本、提高通信速度和效率,提供更易用的用户界面。
VACON® AS-i Bus OPTBK
- 提供带有 AS-i 总线接口的 VACON® 变频器
- VACON® 100 插槽: CDE
- VACON® 20X 插槽 : E
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC2
- 为 VACON® NX 产品提供多协议 RS485 接口。除了现场总线连接器外,选件板与 OPTC8 相同
- Modbus RTU 协议支持
- Metasys N2 协议支持
- 端接电阻器可通过跳线激活
- 5 针连接器插头
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC3
- 为 VACON® NX 产品提供 PROFIBUS DP-V0 接口。除了现场总线连接器外,选件板与 OPTC5 相同
- PROFIBUS DP-V0 协议支持
- VACON 协议和 PROFIdrive-like 协议
- 端接电阻器可通过跳线激活
- 5 针连接器插头
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® LonWorks OPTC4
- 为 VACON® NX 和 VACON® 100 产品提供 LonWorks 接口
- LonWorks 协议
- 3 针插头连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
- VACON® 100 插槽: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTC5
- 为 VACON® NX 产品提供 PROFIBUS DP-V0 接口。除了现场总线连接器外,选件板与 OPTC3 相同
- PROFIBUS DP-V0 协议支持
- VACON® 协议和 PROFIdrive-like 协议
- 端接电阻器可通过跳线激活
- Sub-D9 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
VACON® CANopen OPTC6
- 为 VACON® NX 产品提供 CANopen 接口
- CANopen 协议支持
- VACON® 协议和 CiA 402-like 协议
- 5 针插头连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® DeviceNet OPTC7
- 为 VACON® NX 产品提供 DeviceNet 接口
- DeviceNet 协议支持
- VACON® 协议和 CIP AC Drive-like 协议
- 5 针插头连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® Multiprotocol RS485 OPTC8
- 为 VACON® NX 产品提供多协议 RS-485 接口。除了现场总线连接器外,选件板与 OPTC2 相同
- Modbus RTU 协议支持
- Metasys N2 协议支持
- 端接电阻器可通过跳线激活
- Sub-D9 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® Modbus TCP OPTCI
- 为 VACON® NX 产品提供 Modbus TCP 接口
- Modbus TCP 协议
- 1x RJ45 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® BACnet MS/TP OPTCJ
- 为 VACON® NX 产品提供 BACnet MS/TP 接口
- BACnet MS/TP(基于 RS485)协议
- 5 针插头连接器
- 插槽 NXS/NXP: DE
- 插槽 NXL: DE
VACON® PROFINET OPT-CP
- 为 VACON® NX 产品提供 PROFINET 接口
- PFOFINET 协议
- VACON® 协议和 PROFIdrive-like 协议
- 1x RJ45 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® EtherNet/IP OPTCQ
- 为 VACON® NX 产品提供 EtherNet/IP 接口
- EtherNet/IP 协议
- VACON® 协议和 CIP AC Drive-like 协议
- 1x RJ45 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® NXL 插槽: DE
VACON® PROFIBUS DP OPTE3
- 为 VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供 PROFIBUS DP-V1 接口。除现场总线连接器外,选件板与 OPT-E5 相同
- PROFIBUS DP-V0 和 DP-V1 协议支持
- VACON® 协议和 PROFIdrive-like 协议
- 5 针插头连接器
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
- 经 PI 认证,符合 PROFIBUS 标准的要求
VACON® PROFIBUS DP OPTE5
- 为 VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供 PROFIBUS DP-V1 接口。除了现场总线连接器外,选件板与 OPTC3 相同
- PROFIBUS DP-V0 和 DP-V1 协议支持
- VACON® 协议和 PROFIdrive-like 协议
- Sub-D9 连接器
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
- 经 PI 认证,符合 PROFIBUS 标准的要求
VACON® CANopen OPTE6
- 该选件板向 VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供 CANopen 接口
- CANopen 协议支持
- VACON® 协议和 CiA 402-like 协议
- 5 针插头连接器
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
VACON® DeviceNet OPTE7
- 为 VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供 DeviceNet 接口
- DeviceNet 协议支持
- VACON® 协议和 CIP AC Drive-like 协议
- 5 针插头连接器
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
VACON® Dual-Port Ethernet OPTE9
- 向 VACON® NXS、VACON® NXP、VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供多协议 Ethernet 接口
- Modbus TCP/UDP 、PROFINET 和 EtherNet/IP 协议支持
- MRP 和 RSTP 协议支持
- 带有内置开关的 2x RJ45 连接器
- VACON® NXS/NXP 插槽: DE
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
- 经 ODVA 认证,符合 EtherNet/IP 标准的要求
- 经 PI 认证,符合 PROFINET 标准的要求(符合级别 B)
VACON® EtherCAT OPTEC
- 向 VACON® NXP、VACON® 100 和 VACON® 20 产品提供 EtherCAT 接口
- EtherCAT 协议支持
- 基于 BECKHOFF ASIC
- VACON® 协议和 CiA 402 类似协议
- 2x RJ45 连接器
- VACON® NXP 插槽: DE
- VACON® 100 插槽: DE
- VACON® 20 插槽: E
软件
| 类型 | Software Characteristic | 名称 | 版本 | 已发布 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
|---|