通用 I/O OC7C0
该 I/O 选件扩展了变频器中集成的标准输入和输出。
主要规格
- 3 个数字输入,支持 PNP 逻辑
- 2 个数字输出,可配置 PNP、NPN、推挽式、脉冲范围 0-100 kHz
- 2 个模拟量输入:0/4-20 mA,0 至 10 V DC,-10 至 +10 V DC
- 温度传感器: 最多可将 3 个 PT100 串联至输入端。 PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
- 1 个模拟量输出:0/4–20 mA

I/O 和继电器选件 OC7C1
该 I/O 选件提供更多数量的控制输入和输出。
- 6 个数字输入,单端
- 2 个数字输出,可配置 PNP、NPN,推挽式
- 1 个绝缘式热敏电阻输入
- 2 个模拟输入:-20/0 - +20 mA 或 -10/0 - +10 V
- 1 个模拟量输出:0-20 mA 或 0-10 V
- 3 个继电器输出
- 2 x NO,NC
- 1 x NO
- 250 V AC 3 A 最大值 (50/60 Hz)
- 24 V DC 2 A 电阻性负载

数字 230 V AC 输入 OC7D0
数字 230 V AC 输入 OC7D0,包括 5 个数字输入 42 - 240 V AC

继电器选件 OC7R0
此继电器选件可使用 3 个附加继电器输出扩展继电器功能。
主要规格
- 2 个继电器输出 NO/NC
- 1 个 继电器输出 NO
- 最大端子负载能力 (AC-1):电阻性负载:250 V AC,2 A
- 最大端子负载能力 (AC-15):电感性负载:250 V AC,0.2 A
- 最大端子负载能力 (DC-1):电阻性负载:80 V DC,2 A

编码器/旋变选件 OC7M0
编码器/旋变器选件支持连接各种设备,用作速度/位置反馈或参考。
支持下列设备类型:
- 2 通道或 3 通道增量型编码器(TTL、HTL、SinCos,不带零脉冲)
- TTL 编码器模拟输出
- 绝对值编码器(SSI,EnDat,BiSS,Hiperface,Hiperface DSL)
- 旋变器
根据设备类型不同,可以连接 1 个或 2 个设备。最多可连接 2 个反馈系统。详情请见操作指南。

温度测量 OC7T0
使用温度测量选件可监测温度, 或监控电机轴承(2 个)和电机绕组(3 个)的温度,防止电机过热。
主要规格
- 传感器输入:5 个通道
- 传感器连接:2 线、3 线或 4 线
- 传感器支持:Pt100、Pt1000、Ni1000、KTY 型
- 支持同一个测量通道内串联 2 个 Pt100 和 3 个 Pt100
- 温度范围:-50-200 °C

ATEX 温度监控器 OC7T1
此选件可使用 PTC 传感器监控电机温度,以在危险区域提供保护。 使用此选项可在发生温度过高或传感器故障事件时,通过激活安全转矩关断 (STO) 来确保安全断开。 有关详细信息,请参阅技术文档。

温度和模拟 I/O OC7T2
温度和模拟量输入 / 输出选件通过 3 个模拟量输入、3 个模拟量输出和 3 个温度输入(3K/10K/PT1000)扩展变频器 I/O。
主要规格
- 模拟量输入:可配置电压 -10 V 至 10 V(可缩放)或电流 0/4 - 20 mA(可缩放)
- 模拟量输出:可配置电压 0 至 10 V(可缩放)或电流 0/4 - 20 mA(可缩放)
- 温度输入:
- 2 线连接类型
- 传感器支持 :3K、10K、PT1000
- 温度测量范围 :0-100 °C(±0.5 °C)
- 电压参考输出 :+10 V

电压测量 OC7V0
使用电压测量选件可测量交流电压或直流电压。该选件 测量线路电压、频率和电压角度信息。
主要规格
- 测量输入:2 通道,3 相或直流
- 测量连接:三相或直流,螺丝端子
- 测量范围:0-759 V AC 或 0-1354 V DC
- 测量带宽:DC-20 kHz
- 测量准确度:标称值的 ±0.5 %

兼容产品
| iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | |||||||
| Frequency converter | Air-cooled System Module | Enclosed Drive | INU | AFE | Grid Converter | DC/DC converter | Generator INU | ||
| INU | AFE | ||||||||
| General Purpose I/O OC7C0 | X | X | X | X | X | ||||
| I/O and Relay Option OC7C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Digital 230 V AC Input OC7D0 | X | ||||||||
| Encoder/Resolver Option OC7M0 | X | X | X | X | X | ||||
| Relay Option OC7R0 | X | X | X | X | X | ||||
| Temperature Measurement OC7T0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATEX Temperature Monitor OC7T1 | X | ||||||||
| Voltage Measurement OC7V0 | X | ||||||||
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|