TU 不锈钢热力膨胀阀可实现控制制冷剂流向蒸发器。阀门感知制冷剂的液位,并在需要时喷射液体,以保持空调系统在较为合适的液位运行。
TU 阀门结构紧凑,重量轻,采用钢/铜双金属连接,可快速焊接。TU 阀门提供固定或可更换阀芯以及可调或不可调的过热度设定,以及内部或外部平衡设计。TU 阀门有角度或直型结构供选择,并提供多种焊接连接组合。
TU 阀门确保在整个使用寿命中功能一致。该阀门配有高阻垢过滤器和 TUA(E) 型可更换过滤器,易于维护(或清洗过滤器)。为了安全可靠的操作,TU 阀门可配置自清洗排液或 MOP 充注。
适用于所有常用制冷剂和应用
工作范围大: N 范围 -40°C 至 +10°C / B 范围 -60°C 至 -25°C
稳定调节
设计紧凑、重量轻
不锈钢,全封闭式焊接,耐腐蚀且抗振性好
容易钎焊,无需湿包装
可调节过热度
提供专用过热度不可调节阀门
高积尘量过滤器
提供较大工作压力 (MOP)
与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,我们为制冷和空调提供了一个具有专家支持和先进的测试设施的协作环境。
我们正创想未来。携手共进。现状
详细了解 ADC
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。
现在就免费试用 Coolselector®2
TR 6 热力膨胀阀的设计和开发特别适用于住宅空调系统、分体式系统、屋顶单元、热泵、小型商用空调系统和制冷机等应用场合。密闭设计满足当今和未来的环保要求。R22 和 R410A 带有 TR 6 程序,其他制冷剂的型号可定制。
TE 5-55 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射液体。
TGE 是一款创新设计的含氟制冷剂热力膨胀阀系列产品。TGE 的铜连接已升级为高压应用,用于密封焊接,多种接口类型和尺寸可供选择。
T2/TE2 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射进入液体。T2/TE2 配有可更换阀芯的组件,便于储存和维修。
假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。