• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TGE 热力膨胀阀,固定阀芯

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 相关产品
  • 避免假冒产品

性能和成本效益达到新水平

专为小型商用和商用空调系统设计,TGE 系列热力膨胀阀为您呈现一个新的性能和成本效益水平。

TGE 产品系列适用于所有空调应用(从 2.75 TR 到 34.7 TR),可根据客户的具体要求进行定制。有了 TGE 系列,您将实现一个满足现今和未来环境要求的全封闭式设计。TGE 项目适用于大多数含氟制冷剂。

主要优点之一是采用双膜片的激光焊接不锈钢动力元件,在整个使用周期中提供一致的功能。此外,激光焊接调整装置减少了阀体外部泄漏。

特点和优势

采用双膜片设计,确保更长的使用寿命

顶部零件为不锈钢

过热度可调

较高工作压力 (MOP) 充注量 — 可选择各种充注量(如防猎振充注量)

最大工作压力 46 bar (667 psig)

可提供机械连接(焊接、螺纹连接、MIO、ORFS)

制冷量范围: 3.5 到 52 TR(12 至 182 kW)R410A

符合 ATEX 2 区要求

欢迎来到我们的应用开发中心

应用开发中心

与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,您可以得到在冷冻与空调方面权威的专业支持以及先进的测试设施。

我们正创想未来。携手共进。从此刻开始。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves 英語 Multiple 24 3月, 2025 2.2 MB .pdf
产品手册 Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 06 6月, 2018 7.2 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。

 

相关产品

避免假冒产品

识别并打击丹佛斯产品的仿冒品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。