Support Made Easy
Вітаємо на сторінці онлайн-підтримки для монтажників, фахівців із технічного обслуговування та постачальників. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію для підбору й монтажу клапанів, датчиків тиску, а також датчиків і реле температури.
Потрібна підтримка з системами охолодження й кондиціювання повітря? Зверніться до нашого центру підтримки Cooling United.

Відеоінструкції
Подивіться наші відеоінструкції із простими поясненнями, які допоможуть вам приймати впевнені рішення під час монтажу та звернень щодо обслуговування.





Отримуйте останні новини з галузі промислової автоматики
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss презентує нову серію цифрових датчиків тиску DST P3xx для використання в теплових, загальнопромислових, холодильних проектах з жорсткою водою, морською водою та повітрямсереда, 14 квітня 2021 р.Нова серія DST P3xx складається з модельного ряду надійних перетворювачів тиску, оптимізованих для використання в майбутньому, за допомогою масштабованих цифрових технологій, які розроблено з урахуванням досвіду десятиліть експлуатації у водних, повітряних середовищах з несприятливими умовами, з морською водою та холодильних застосуваннях.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Компанія Danfoss прагне мати більше жінок-лідерокпʼятниця, 6 березня 2020 р.Протягом наступних п'яти років на керівних посадах компанії Danfoss буде на 50% більше жінок. Сьогодні жінки становлять понад третину всіх працівників компанії, але лише 20% керівників — жінки. Тому Danfoss розпочала реалізацію нових амбітних планів, аби жінки становили 25% лідерів компанії у 2022 році, та 30% — у 2025 році.