Програмне забезпечення Danfoss ADAP-KOOL®
Оптимізовані системи Danfoss ADAP-KOOL® забезпечують комплексне рішення для магазинів наших клієнтів. Завдяки різноманітним інструментам система забезпечує моделювання, програмування налаштувань, введення в експлуатацію, збір та візуалізацію даних, обробку сигналів тривоги та щоденний моніторинг холодильних установок.
Storeview Web
Storeview Web — це новий вебінтерфейс для віддаленого керування вашим System Manager, який підтримує як AK-SM800A, так і AK-SM800. Він створений на базі сучасної програмної платформи, повністю відокремленої від вбудованого програмного забезпечення пристрою, що забезпечує більшу гнучкість та швидше оновлення та вдосконалення. Storeview Web об'єднує низку застарілих інструментів (StoreView Desktop, StoreView Browser, StoreView Browser 5, RMT, Site Service App) в єдиний сучасний та уніфікований інтерфейс.

Представляємо нову серію AK-SM 800A
Новий контролер серії System Manager 800A від компанії Danfoss використовує нову та потужнішу електронну платформу, яка забезпечує високий рівень безпеки управління та має низку функцій, що ще більше покращують контроль, моніторинг та зручність використання системи. Серія AK-SM 800A є вдосконаленою версією глобального контролера магазину та входить до складу комплексного рішення Smart Store від компанії Danfoss.

Контролери A/B
Контролери ADAP-KOOL®° забезпечують ефективне управління та експлуатаційну надійність сучасних систем управління, що підтримують роботу до дванадцяти компресорів. Інтелектуальні контролери оптимізують тиск на всмоктуванні та конденсації відповідно до навантаження та температури зовнішнього повітря.


AK-ST 500
AK-ST 500— це програмне забезпечення, спеціально розроблене для підтримки контролерів ADAP-KOOL® під час введення в експлуатацію, налаштування та технічного обслуговування.

Pack Calculation
Pack Calculation — це застосунок для порівняння річного споживання енергії холодильних установок. Крім того, транскритичні системи на базі системCO2 можна порівняти з традиційними системами. Порівняння виконується на основі географічного розташування. Цей корисний інструмент містить моделі 11 загальновживаних циклів охолодження та більш ніж 4000 комерційних компресорів.

Застосунок AK-CC55 Connect
AK-CC Connect— це перше в галузі бездротове рішення для налаштування та обслуговування контролера AKCC55, призначеного для управління холодильними вітринами та холодильними камерами.