Pack Calculation Pro
Pack Calculation Pro — це програма для порівняння річного споживання енергії холодильними установками. Крім того, ця програма дає змогу порівняти транскритичні системи CO₂ з традиційними системами.
Порівняння виконується базуючись на географічному розташуванні об'єкта.
Pack Calculation Pro призначено для порівняння різних типів систем, стратегій керування та холодоагентів шляхом розрахунку щорічного споживання енергії, а також витрат на життєвий цикл (LCC) і загального еквівалентного впливу на потепління (TEWI).
Програмне забезпечення містить модулі розрахунку для найпоширеніших циклів холодильних установок і теплових насосів, включаючи транскритичні системи та установки з ежекторами. Воно містить дані про продуктивність понад 10 000 компресорів та інформацію про кліматичні умови у понад 3700 містах.
Цей застосунок розроблено спільно з данськими та міжнародними компаніями, а його розробка частково фінансується організацією Dansk Energi в рамках програми ELFORSK.
Щоб завантажити або отримати додаткову інформацію, а також журнали змін у Pack Calculation Pro, відвідайте веб-сайт IPU за посиланням нижче.