Сучасна заміна традиційній системі опалення і гарячого водопостачання
Квартирні теплові пункти (КТП) - це технічне рішення, що встановлюється у квартирах і апартаментах для забезпечення опалення і гарячого водопостачання. КТП складаються з компактного теплообмінника, який забезпечує миттєву подачу гарячої води на вимогу, та регулятора температури теплоносія, який керує подачею тепла до радіаторів і теплої підлоги мешканців та інших важливих складових.
Існуючий модельний ряд дозволяє замовити станцію точно за потребою - ні більше, ні менше ніж потрібно.
Особливості та переваги квартирних теплових пунктів
-
Економічно ефективне технічне рішення, що ідеально підходить для нового будівництва, проектів реконструкції та відновлення, яке пропонує низькі витрати на обслуговування та ремонт
-
Швидкий і простий монтаж.
-
Займає менше місця, легко інтегрується в стіни
-
Точний облік та моніторинг споживання.
EvoFlat 4.0 – Ще кращий, Найлегший, Простіший
EvoFlat 4.0 є економічно вигідним вибором для нового будівництва, а також проектів реконструкції та відновлення, завдяки простоті встановлення в існуючих будівлях. Квартирні теплові пункти (КТП) EvoFlat 4.0 розроблені таким чином, щоб відповідати різноманітним потребам проекту. Завдяки гнучкості підключення до будь-якого доступного джерела енергії, ваші інвестиції залишаються в безпеці, незважаючи на непередбачуваність майбутнього.
У КТП EvoFlat 4.0 використовується новий інноваційний теплообмінник Danfoss XB05, розроблений з революційним профілем пластин. Він доповнений новим регулятором TPC-M, який забезпечує миттєве гаряче водопостачання. Крім того, два окремі регулятори перепаду тиску для ГВП та опалення гарантують, що система буде гідравлічна збалансована.

EvoFlat 4.0 F
Це компактний та простий в управлінні квартирний тепловий пункт, призначений для приготування ГВП за допомогою проточного теплообмінника, а також для приєднання контуру опалення за залежною схемою. Квартирні теплопункти EvoFlat 4.0 F можуть бути приєднаними до будинкових систем теплопостачання, котельних або відновлювальних низькотемпературних джерел енергії таких як теплові насоси, геліоколектори тощо.

EvoFlat 4.0 M
Це компактний та простий в управлінні квартирний тепловий пункт, призначений для приготування ГВП за допомогою проточного теплообмінника, а також для приєднання контуру теплої підлоги за залежною схемою з використанням змішувального вузла. Квартирні теплопункти EvoFlat 4.0 M можуть бути приєднаними до будинкових систем теплопостачання, котельних або відновлювальних низькотемпературних джерел енергії таких як теплові насоси, геліоколектори тощо.

Ефективні системи розподілу – гідравлічне підлогове опалення з квартирними тепловими пунктами
Наші попередньо зібрані розподільні вузли для гідравлічного підлогового опалення призначені як для обігріву, так і для охолодження підлоги. Розподільні вузли можуть бути встановлені окремо або безпосередньо підключені до квартирних теплових пунктів. Крім того, ми пропонуємо вбудовані шафи з монтажними рейками для зручного встановлення.
Відчуйте новий рівень ефективності та гнучкості в розподільних вузлах для гідравлічного підлогового опалення з нашими передовими рішеннями.
Ефективне технічне рішення для систем централізованого опалення та гарячого водопостачання
Наші квартирні теплові пункти (КТП), забезпечують безперешкодну інтеграцію у системи опалення і гарячого водопостачання. Варіант КТП з гідравлічним підлоговим опаленням оснащений спеціальним змішувальним вузлом, що дозволяє точно контролювати температуру подачі теплоносія в квартиру.
КТП є ідеальним вибором для мереж, що працюють з тиском PN10 або PN6.
EvoFlat 4.0 W
Це компактний та простий в управлінні квартирний тепловий пункт, призначений для приготування ГВП за допомогою проточного теплообмінника. Квартирні теплопункти EvoFlat 4.0 W можуть бути приєднаними до будинкових систем теплопостачання, котельних або відновлювальних низькотемпературних джерел енергії таких як теплові насоси, геліоколектори тощо.

Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Пов’язані товари
Програмне забезпечення

BIM Tool допоможе вам швидко і легко знайти потрібні продукти
Завжди в курсі подій! За допомогою плагіна Revit продукти миттєво додаються до проекту, а завантаження файлів відбувається у фоновому режимі. Навіть якщо ви не користувач Revit, цей інструмент буде корисним для вас. Він працює як окремий настільний додаток, який містить всю інформацію про продукт і дозволяє миттєво завантажувати необхідні BIM-файли.
Перейти до BIM tool
Найчастіші запитання
Загальні функції
У чому полягає концепція квартирного теплового пункту Danfoss для децентралізованих систем опалення (EvoFlat 4.0)?
Концепція квартирного теплового пункту Danfoss EvoFlat 4.0 передбачає встановлення у кожній квартирі теплових пунктів, які живляться від центрального джерела енергії. Ці установки зазвичай включають компактний пластинчастий теплообмінник, який за потреби постачає швидко нагріту гарячу воду, і клапан регулювання перепаду тиску для контролю перетікання тепла на радіатори мешканців.
Чим відрізняються традиційні системи опалення від децентралізованих систем з квартирними тепловими пунктами?
Головна відмінність традиційних систем опалення від децентралізованих систем з квартирними тепловими пунктами полягає в тому, що в децентралізованих системах процес нагрівання води для гарячого водопостачання відбувається не на території центрального джерела тепла (традиційні системи), а в квартирному тепловому пункті кожного помешкання. У традиційних системах використовується 5 основних напірних труб, а в децентралізованих системах опалення — лише 3.
Які існують типові варіанти опалення з використанням квартирних теплових пунктів?
Є два варіанти застосування, які залежать від типу системи опалення в помешканні, а саме: радіаторне опалення і підлогове опалення.
Що можна використовувати в якості джерела тепла для концепції EvoFlat 4.0?
Джерелом тепла для децентралізованої системи може бути масляний, газовий або дров’яний котел, централізоване теплопостачання, теплові насоси або комбіновані джерела. Крім того, система також може користуватися сонячною енергією. Важливо, щоб одне або кілька джерел енергії були здатні генерувати достатню мінімальну температуру подачі, щоб забезпечити прийнятну температуру води для гарячого водопостачання у теплообміннику, встановленому в кожному помешканні. Окрім того, установка містить буферний бак.
Для чого призначений буферний бак?
Буферний бак дозволяє уникнути частих пусків і зупинок пальника в котельній установці, тому він сприяє збільшенню терміну експлуатації котла і зменшенню його шкідливих викидів. Буферний бак також зберігає достатній об’єм енергії, що дозволяє миттєво подавати достатній потік на водонагрівачі в кожній квартирі під час інтервалів пікового навантаження. Потім бак завантажується до потрібної температури подачі для розподільної системи. Власне кажучи, буферний бак не потрібен для великої кількості квартир, оскільки вся система труб і великі котли забезпечують достатній буферний об’єм, щоб впоратися з великими коливаннями навантаження в системі гарячого водопостачання. Фактичне обмеження залежить від об’єму труб і котла, як згадувалося раніше, а також від навантаження котла.
Що таке швидкісний нагрів води для гарячого водопостачання?
В концепції EvoFlat для децентралізованої системи теплообмінники використовуються головним чином для нагрівання води для гарячого водопостачання. Принцип роботи системи швидкісного нагрівання води і принцип витрати полягають у наступному:
- Нагрівальна вода циркулює з одного боку пластинчастого теплообмінника, передаючи тепло холодній воді, яка циркулює з іншого боку теплообмінника. Потім нагріта вода надходить безпосередньо до місцевих кранів гарячої води
- Щоб контролювати продуктивність гарячого водопостачання у цій установці, використовується спеціально розроблений автоматичний регулювальний клапан, що регулює витрату з обох боків пластинчастого теплообмінника
- У швидкісних водонагрівачах використовуються різні регулювальні клапани ГВП з різними принципами роботи, кожний з яких має свої переваги і недоліки
Їх зазвичай групують за такими ознаками: із регулюванням температури, із регулюванням тиску і з регулюванням температури та тиску.
Компанія Danfoss пропонує великий асортимент продукції, що включає варіанти квартирних теплових пунктів з УСІМА принципами регулювання.
У чому полягають переваги систем швидкісного нагріву води для гарячого водопостачання?
Переваги швидкісних систем ГВП такі:
- Зведено до мінімуму ризик зараження бактерією легіонела
- Підвищений рівень комфорту завдяки безперервному забезпеченню високої продуктивності
- Для монтажу потрібно дуже мало місця
- Низька температура зворотного потоку, що підвищує загальний ККД системи, включно з конденсаційними котлами, сонячними нагрівальними установками тощо.
- Працює за низьких температур подачі, наприклад 50–55 °C
Яка альтернатива швидкісному нагріву води для гарячого водопостачання?
Альтернативою є встановлення в кожній квартирі циліндра гарячого водопостачання. Однак цей варіант не надає переваг проточної системи. Варіант з циліндром не слід відкидати як непрактичний, його можна включити в проект за бажанням клієнта.
Як конфігурувати контур нагріву в квартирних теплових пунктах?
У концепції EvoFlat для децентралізованої системи конфігурувати контур нагріву квартирного теплового пункту можна трьома способами:
- За залежною схемою: контроль з використанням лише регулятора перепаду тиску та опційно за допомогою зонального регулювального клапана, яким керує програмований кімнатний терморегулятор. Цей принцип застосовний здебільшого до радіаторного опалення в системах постачання з максимум PN10.
- За залежною схемою зі змішувальним контуром: контроль із використанням регулятора перепаду тиску та змішувального контуру. Цей принцип застосовний здебільшого до підлогового опалення і систем з максимум PN10.
- За незалежною схемою: пластинчастий теплообмінник контролюється 2-ходовим термостатичним клапаном та опційно за допомогою зонального регулювального клапана, яким керує програмований кімнатний терморегулятор. Цей принцип застосовний здебільшого до підлогового опалення і систем з максимум PN16.
Проектування
Що таке коефіцієнт одночасності/збігу?
Прогноз потреби в гарячому водопостачанні є частиною загальної оцінки, тому в цьому контексті доцільно брати до уваги термін «коефіцієнт збігу». Коротко кажучи, реально використовується лише частина точок відбору, спираючись на довірчий інтервал 99,9 % у розподілі статистичної імовірності.
У данському стандарті для систем гарячого водопостачання DS439 і специфікаціях Технічного університету Дрездена основою для визначення коефіцієнтів є модель споживання «стандартна квартира», яка за визначенням включає 3,5 особи. Можуть з’являтися відхилення, якщо, наприклад, помешкання населене особами, від яких можна очікувати нетипової моделі споживання. Тому застосування цих коефіцієнтів повинне підтримуватися оцінкою складу мешканців будинку. В інструменті дотримання габаритів EvoFlat можна вибирати такі коефіцієнти: Данський стандарт DS439, Danfoss-Redan, шведський і німецький коефіцієнт.
Як підрахувати загальну витрату в децентралізованих системах опалення?
Загальна витрата складається з витрати опалювального контуру і витрати подачі первинного контуру для водонагрівачів, зменшених на відповідний коефіцієнт збігу, і витрати для компенсації інших тепловитрат.
Які рекомендації щодо вибору розміру труб?
Розмір труб визначається максимальними витратами в кожному місцевому перерізі. Зазвичай критеріями є певна швидкість і певна втрата тиску на погонний метр. Для видимих труб зазвичай рекомендується v ≤ 1 м/с і <100 Па/м, але для інших перерізів і труб, прихованих у шахтах, для дотримання габаритів можуть використовуватися інші критерії.
Чи існує програмне забезпечення для дотримання габаритів децентралізованих систем опалення?
Так, Danfoss пропонує програму для дотримання габаритів квартирних теплових пунктів. Вона називається EvoFlat dimensioning tool. Звертайтеся до місцевого торгового представництва Danfoss для отримання додаткової інформації.
Що мені вводити у поле розміру для джерела тепла?
Дотримання габаритів слід розглядати в контексті, оскільки розміри буферного бака і котла / пластинчастого теплообмінника можна пристосувати один до одного, щоб задовольнити потреби в енергії систем гарячого водопостачання й опалення. Головне призначення буферного бака — забезпечити гаряче водопостачання під час пікових навантажень і зменшити кількість пусків і зупинок котла, забезпечивши цим більш економну експлуатацію. Нарешті, буферний бак є автоматичним вибором, якщо система сонячного опалення підтримує інші джерела тепла. У таких випадках дотримання габаритів залежить від площі сонячного нагрівача, і рекомендується виконувати окремі підрахунки.
У чому полягають переваги системи за концепцією EvoFlat 4.0?
Перелік переваг порівняно з системами традиційної конструкції:
- Концепція квартирного теплового пункту може бути реалізована як у нових будинках, так і в модернізованих.
- Система незалежна від постачання енергії: газу, нафти, централізованого теплопостачання, теплового насоса, біомаси чи сонячної енергії.
- Можливість сплачувати індивідуальні справедливі рахунки за енергію для кожної квартири чи орендованого приміщення.
- Системою передбачений дистанційний моніторинг споживання енергії кожною квартирою за допомогою відповідного лічильника енергії.
- У будинку потрібно мати лише три напірні труби: холодної води, подачі і зворотного потоку опалення.
- Мінімальний необхідний простір для встановлення пристрою в квартирі, включаючи можливість вбудованої в стіну конструкції.
- Можливість індивідуального регулювання температури приміщення протягом тривалого часу і підготовки води незалежного водопостачання.
- Підготовка води без бактерій для побутових потреб по проточному принципу: мінімізовано ризик розповсюдження бактерій легіонели.
- Додатковий комфорт гарячого водопостачання порівняно з традиційними газовими нагрівачами води (35–80 кВт проти 22 кВт).
- Підвищена енергоефективність завдяки покращеній роботі котла або системи централізованого теплопостачання, а також можливості експлуатації за низьких робочих температур.
- Зменшення тепловитрат в розподільчій мережі порівняно з класичною схемою, оскільки не потрібна лінія циркуляції водопостачання і гарячого водопостачання.
- Мінімальне технічне обслуговування в кожній квартирі завдяки простій технології.
- Порівняно безпечна система, оскільки електричні короткі замикання і витікання газу неможливі.
- Придатність до роботи з конденсаційними котлами і сонячними нагрівальними установками завдяки низьким температурам зворотного теплоносія.
У нас є пріоритет ГВП у квартирних теплових пунктах?
Якщо регулювальний клапан ГВП механічно вимикає постачання тепла для радіаторного / підлогового опалення, можна вважати, що існує повний пріоритет ГВП. У випадку, коли використовуються регулювальні клапани ГВП без функції механічного перемикання, треба підрахувати, чи можна говорити про пріоритет ГВП (гідравлічний пріоритет).
Якщо Δp ГВП < Δp опалення, можна вважати, що в системі є пріоритет ГВП.
Якщо Δp ГВП ≥ Δp опалення, не можна вважати, що в системі є пріоритет ГВП.
Монтаж
Коли потрібен літній перепуск?
Літній перепуск застосовний з контролерами NC ГВП: PM2-P, PTC2-P і TPC-M. Коли пристрої встановлені на відстані більше від 2–3 метрів від головних стояків, рекомендується встановити термостатичний байпас (FJVR). Протягом літа перепуск триматиме труби подачі теплими і забезпечить подачу гарячої води без затримки, з максимально можливими ефективністю та економією протягом літа, коли робота системи опалення обмежена. Перепуск можна встановлювати перед лічильником тепла або після нього.
Коли потрібна рециркуляція ГВП?
Коли установка встановлена далеко від водяних кранів, рекомендується організувати рециркуляцію ГВП, щоб підвищити комфорт користувача, скоротивши період очікування гарячої води з крана. Набори для рециркуляції доступні як додаткове приладдя до квартирних теплових пунктів.
Чому рекомендується встановлювати обмежувачі витрати?
Рекомендується встановлювати обмежувач витрати на вихідну трубу ГВП, щоб гарантувати комфорт клієнта згідно з проектними характеристиками.
Як можна встановлювати квартирний тепловий пункт?
Є два способи встановлення квартирного теплового пункту:
- Установку монтують безпосередньо на стіні (концепція монтажу onWall).
- Установку монтують у стіні, використовуючи блоки для заглибного монтажу (концепція монтажу inWall).
Теплові пункти можна встановлювати в шахтах, але завжди з використанням однієї з вищезазначених концепцій. Зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss для отримання додаткової інформації.
Квартирний тепловий пункт можна встановлювати у будь-якому положенні?
Ні, це не завжди можливо. Точно дотримуйтесь інструкцій з монтажу, або зверніться за технічною підтримкою до місцевого торгового представництва Danfoss.
Чи можна встановлювати квартирний тепловий пункт і розподільний пристрій в одній шафі?
Так, це можливо. Для отримання додаткової інформації і за технічною підтримкою звертайтеся до місцевого торгового представництва Danfoss.
Продукція
Що означає EvoFlat 4.0 F, EvoFlat 4.0 M або EvoFlat 4.0 W?
Система найменувань серії обладнання EvoFlat 4.0 така:
EvoFlat 4.0 F 1/2/3/4 — компактний і простий в експлуатації квартирний тепловий пункт для залежного радіаторного опалення та швидкісної системи гарячого водопостачання з інноваційним автоматичним контролером TPC – M для контролю температури опалення і ГВП. Цифра після назви вказує тип пластинчастого теплообмінника:
- тип 1 з XB05H-1 36 (43 кВт)
- тип 2 з XB05H-1 46 (49 кВт)
- тип 3 з XB05H+ 54 (55 кВт)
- тип 4 з XB05H+ 70 (70 кВт)
EvoFlat 4.0 M 1/2/3/4 — компактний і простий в експлуатації квартирний тепловий пункт для залежного опалення зі змішувальним контуром та для швидкісної системи гарячого водопостачання з інноваційним автоматичним контролером TPC – M для контролю температури опалення і ГВП. Цифра після назви вказує тип пластинчастого теплообмінника:
- тип 1 з XB05H-1 36 (43 кВт)
- тип 2 з XB05H-1 46 (49 кВт)
- тип 3 з XB05H+ 54 (55 кВт)
- тип 4 з XB05H+ 70 (70 кВт)
EvoFlat 4.0 F і EvoFlat 4.0 M забезпечують до 17,5 кВт потужності для опалення.
EvoFlat 4.0 W 1/2/3/4 — компактний і простий в експлуатації квартирний тепловий пункт для швидкісної системи гарячого водопостачання з інноваційним автоматичним контролером TPC – M для контролю температури ГВП. Цифра після назви вказує тип пластинчастого теплообмінника:
- тип 1 з XB05H-1 36 (43 кВт)
- тип 2 з XB05H-1 46 (49 кВт)
- тип 3 з XB05H+ 54 (55 кВт)
- тип 4 з XB05H+ 70 (70 кВт)
Які основні складові EvoFlat 4.0?
- Два регулятора перепаду тиску для опалення і ГВП
- EPP ізоляційний короб
- Композитна основа
- Теплообмінник Danfoss XB05H
- Зональний регулювальний клапан
- Клапана і регулятори для опалення і ГВП
- Повітровипускний клапан
Які основні переваги найсучасніших установок EvoFlat 4.0?
Основні переваги теплових пунктів EvoFlat 4.0:
- Зменшення тепловитрат завдяки ізоляційному кожуху, ізольованій задній пластині і меншому випромінюванню поверхонь всередині теплового пункту.
- Немає потреби в повторному затягуванні після транспортування чи інших вібрацій завдяки з’єднанням з новою системою Click-fit.
- Відсутність ризику протікання і надійна робота під час гідравлічного удару завдяки з’єднанням Click-fit.
- Вища енергоефективність, нижча температура зворотного теплоносія, а також нижчі втрати тепла і тиску завдяки використанню теплообмінника MicroPlate.
- Готовність до низької температури подачі.
- Відсутність втрати без навантаження завдяки інноваційному енергоощадному багатофункціональному контролеру TPC(-M) у поєднанні з високопродуктивним теплообмінником для нагрівання гарячої води за потреби.
- Труби і теплообмінник виготовлені з нержавіючої сталі AISI 316.
- Для монтажу потрібно мінімум місця.
- Вбудований варіант або варіант встановлення на стіні.
- Зведено до мінімуму ризик появи вапнякового нальоту і розмноження бактерій.