Гідравлічне балансування в системах ОВКП необхідне з багатьох причин. Воно необхідно для забезпечення потрібного рівня комфорту в приміщенні, а також для максимально ефективної роботи системи. Якщо гідравлічний баланс не забезпечено належним чином, можна очікувати скарг від кінцевих споживачів, додаткових витрат і скорочення терміну служби системи.
Компанія Danfoss пропонує рішення, що забезпечують гідравлічний баланс за будь-яких умов:
Нечутливі до перепаду тиску балансувальні й регулювальні клапани об’єднують в одному виробі дві функції: гідравлічне балансування й регулювання температури. Вони просто настроюються на потрібний рівень витрати й використовуються в системах опалення й охолодження зі змінною витратою.
Автоматичні балансувальні клапани усувають коливання тиску, що виникають у системах зі змінною витратою. Гідравлічне балансування в системі досягається шляхом використання додаткових попередньо налаштованих радіаторних клапанів, які обмежують максимальну витрату, наприклад у радіаторах. Також автоматичне балансування системи забезпечується незалежними від перепаду тиску терморегулювальними радіаторними клапанами, які поєднують в одному клапані функції регулювання перепаду тиску та обмеження витрати.
Балансувальні термоклапани забезпечують належне балансування відповідно до температури води, що надходить до циркуляційних ліній стояків у системі ГВП. Це значно підвищує ефективність системи.
Ручні балансувальні клапани можна використовувати в системах із постійною витратою, наприклад у системах із триходовими регулювальними клапанами. Вони потребують виконання пусконалагоджувальних робіт для забезпечення розрахункової витрати.
HVAC 4.0
Сучасна система HVAC 4.0 - це забезпечення комфорту, економії ресурсів та використання сталих екологічних рішень за допомогою пристроїв інтелектуального керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування в будівлях.