Що собою являє «розумна» система ОВК?
Сучасна система опалення, вентиляції та кондиціонування (ОВК, HVAC) досить складна. Діджиталізація привела до змін у стилі нашого життя, роботи та взаємодії зі світом, а також до змін у керуванні інженерними системами. Danfoss - активний учасник процесу переходу до впровадження «розумної» системи ОВК, яка отримала назву HVAC 4.0.
HVAC 4.0 - це забезпечення комфорту, економії ресурсів та використання сталих екологічних рішень за допомогою пристроїв інтелектуального керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування в будівлях. Дані, які надходять від інтелектуальних сенсорів та дистанційних контролерів, дозволяють оптимізувати умови в приміщенні залежно від графіків завантаженості та профілів використання приміщень.
Зрештою, найбільш «розумною» вважається найбільш енергоефективна будівля з комфортними та зручними умовами. Центральним елементом її управління стануть дані системи ОВК, адже саме вони життєво необхідні для функціонування інтелектуальних будинків, здатних забезпечити створення «розумного» середовища. Ми розробляємо інтелектуальні рішення, які використовують ці дані для активного управління енергією (AEM). Це забезпечує дистанційне введення в експлуатацію, технічне обслуговування та оптимізацію систем опалення, вентиляції та охолодження.
Danfoss пропонує технології для підвищення ефективності та якості «розумних» систем ОВК, отримання ключових даних, необхідних для керування інтелектуальними рішеннями, інтегрованими в систему керування будівлею (BMS) або в хмарні рішення, які використовуються для дистанційного керування роботою та моніторингу інженерних систем.
Наші «розумні» системи ОВК дозволяють отримувати в режимі реального часу дані, необхідні для прийняття рішень, пов’язаних із роботою будівлі. Наше обладнання, яке доповнюється хмарними рішеннями, за допомогою інтелектуального програмного забезпечення дозволить отримати точну інформацію про стан ваших систем для необхідних дій. Наші інноваційні рішення допоможуть створити більш комфортне середовище у ваших приміщеннях, оптимізувати енергоспоживання та керувати вашою будівлею.
Cучасний тренд облаштування «розумних» будинків пов'язаний із підвищенням їхньої енергоефективності для зменшення впливу на навколишнє середовище, зниження навантаження на електричні мережі та зменшення щоденних витрат власників будівель для отримання вищих доходів. І, звичайно, завдяки впровадженню наших рішень перебування в будівлі людей буде набагато комфортнішим, адже часто люди проводять до 90% часу в закритих приміщеннях.