Відповіді на запитання щодо гармонік
Історії успіху
Дізнайтеся більше про приглушення гармонік
Зв’яжіться з нами
Why does harmonic distortion matter?
Чи знаєте ви, що оператори мережі щодня наполегливо працюють над тим, щоб забезпечити нам високоякісну енергію в електричній мережі? Це постійне завдання, яке полягає в тому, щоб забезпечити живлення наших будинків і фабрик чистим змінним струмом без гармонічних спотворень.
Під час отримання живлення з мережі живлення мережі може бути спотворене підключеними до нього навантаженнями. Це спотворення потужності включає в себе гармонічні складові.
На заводах і в інших галузях гармоніки й інші спотворення потужності спричиняють проблеми, які коштують грошей, зокрема:
- Пошкодження критично важливого обладнання, наприклад, унаслідок перегріву, що може скоротити термін служби обладнання й призвести до його несправності або виходу з ладу
- Збільшення рахунків за електроенергію через низьку ефективність і витрати на додаткове спотворення, що призводить до зниження прибутковості
- Складнощі з досягненням цілей щодо продуктивності й клімату
- Ненадійне електроживлення через погану якість електроенергії в мережі загалом
Наслідки гармонічного спотворення
Відповіді на запитання щодо гармонік
Як приводи ЗС впливають на гармоніки?
Приводи ЗС приносять безліч переваг вашій системі, особливо завдяки зменшенню споживання енергії. Водночас вони генерують більше гармонік, а також можуть приглушити ці гармоніки. Причина використання приводів ЗС полягає в тому, що їхні переваги значно переважають недоліки, пов'язані з утворенням гармонік. Дізнайтеся про переваги в цьому відео.

Приводи ЗС Найкращий спосіб скоротити споживання енергії
Приводи ЗС, також відомі як приводи змінної швидкості (VSD) або приводи змінної частоти (VFD), пропонують найкращий спосіб декарбонізації вашої діяльності та досягнення цілей вуглецевої нейтральності. Ці приводи регулюють електродвигуни, щоб значно зменшити споживання енергії. Вони також забезпечують контроль, відтворюваність і стійкість промислових процесів.
Приводи є невід'ємною частиною сучасного промислового ландшафту, що приносить надзвичайні переваги:
- Рівні якості технологічного процесу залежать від регулювання приводами
- Адаптивна пропускна здатність технологічної лінії досягається лише за допомогою приводів
- Потреби в постачанні води або вентиляції систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, які постійно змінюються, можна контролювати лише за допомогою приводів
- Сучасні промислові й комерційні об'єкти можуть ефективно працювати лише за умови належного керування електродвигунами, що вимагає використання привода

Нові проєкти й модернізація наявних систем
Нові установки можуть зменшити споживання енергії, оснастивши кожну сферу застосування приводом ЗС. Модернізація наявних систем прямого підключення до мережі (DOL) або установок із фіксованою швидкістю до приводів є найкращим способом досягнення цілей скорочення викидів парникових газів (GHG) 1]. Перехід на високоефективні двигуни допомагає ще більше.
1] Глобальний звіт OMDIA COP26: Якщо б усі вентилятори й насоси в усьому світі були обладнані приводами змінного струму, заощадження дорівнювало б загальній потужності вироблення електроенергії в ЄС. Завдяки використанню приводів викиди парникових газів можна скоротити на 40 % до 2040 року.

Існує чимало способів зменшення загального гармонічного спотворення. Компанія Danfoss допомагає вам знайти найкращі
Можна заощадити багато грошей, а також отримати чимало інших переваг, завдяки належному приглушенню гармонік. Однак немає єдиного рішення на всі випадки. Потрібно підбирати найкращий метод для кожної окремої ситуації монтажу. У деяких випадках можна досягти відповідності без жодних заходів щодо приглушення гармонік, тому не купуйте те, що вам не потрібно!
Подумайте про співпрацю з виробником, який розуміє проблеми й може запропонувати вам найкращі поради щодо вашої конкретної системи й обставин. Компанія Danfoss пропонує найширший асортимент рішень для зменшення гармонічних спотворень у діапазоні високої або низької потужності, сумісних із будь-якою технологією двигунів, що підходить для будь-якої ситуації. Ми допоможемо вам знайти найбільш ефективне й економічне рішення.
Сучасні приводи (і фільтри) від Danfoss можуть приглушувати гармоніки й керувати складнішими проблемами, як-от надгармоніки й синфазний режим. Немає єдиного рішення на всі випадки. Маєте запитання? Ми можемо допомогти.
Повний асортимент рішень для приглушення гармонік:
- Вбудовані дроселі в приводі ЗС, інтегровані в автономний привод або привода у шафовому виконанні
- Пасивні рішення, зокрема 12- і 18-пульсні приводи, пасивні фільтри й приводи з низькими гармоніками
- Активні рішення, зокрема активні фільтри й приводи з наднизькими гармоніками
Для планувальників: Щоб знайти оптимальне рішення для зменшення гармонік, спробуйте наш цифровий інструментMyDrive® Harmonics.