Danfoss AB-QM vanalarına DN 15'ten DN 250'ye kadar uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Üstün hidronik HVAC sistem performansı ile akıllı bina otomasyon çözümleri arasında mükemmel bağlantı kurarlar. Doğruluğu, uzaktan işlevselliği ve akış gösterim özellikleri sayesinde, bu ürün devreye alma sürecini hızlandırır, kolay ve öngörülebilir bakım sağlar, iç mekan konforunu artırır ve tasarrufları artırır.
Dijital NovoCon® aktüatörleri, geleneksel aktüatörler kullanılırken yaşanan bazı zorluklarla mücadele edebilir ve bunları avantajlara dönüştürebilir:
- Vanaların manuel olarak tek tek devreye alınmasını önleyin ve yapılandırma aracı veya BMS üzerinden tasarım akışlarını uzaktan toplu olarak yükleyin (tek seferde 64 aktüatör/vana)
- Tasarım akışlarına yönelik düzenlemeler, BMS üzerinden gerçekleştirilebilir, bu da geç yapılan tasarım değişiklikleri veya hesaplama hataları durumunda ideal bir çözüm sunar.
- Tavanların erken kapatılması nedeniyle yaşanan sorunlar, sistemin yıkanması ve temizlenmesi BMS üzerinden yönetilebilir (tüm vanalar bir seferde, kat bazında veya tek tek vanalar şeklinde)
- BMS ile olan karmaşık kablolama entegrasyonu, standart BACnet veya ModBus veri yolu iletişimi ve önceden hazırlanmış kablolar kullanılarak daha verimli hale getirilebilir
Enerji kullanımının izlenebilirliliği sınırlı olabilir, ancak NovoCon kullanarak binadaki hidronik ısıtma veya soğutma sistemlerinin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.