Zapnite si komfort s elektrickým podlahovým vykurovaním
Cíťte sa skvele, hneď ako vstanete z postele, po celý rok. S elektrickým podlahovým vykurovaním DEVI môžete zvýšiť komfort a pohodlie v celom vašom dome. Inštalácia je jednoduchá a nákladovo efektívna a ovládač je inteligentný a intuitívny, takže zapnite komfort.
Urobte si to jednoducho, urobte to DEVI
Ušetrite priestor, čas a náklady na inštaláciu. S DEVI získate osvedčený systém, ktorý všetko zjednoduší architektom, inštalatérom a užívateľom.
Bytový dizajn je jednoduchý, pretože sa nemusíte starať o vodovodné potrubia a čerpadlá. Inštalácia je jednoduchá, pretože získate flexibilný systém, s ktorým sa pracuje rýchlo a jednoducho. A používanie systému je jednoduché, pretože získate intuitívne ovládanie a rýchle zahriatie.
Takže, aby to bolo jednoduché, aby to bolo DEVI.
Vlastnosti a výhody
Do každej miestnosti vo vašej domácnosti
Pre akýkoľvek typ podlahy
Zabráňte pošmyknutiu na mokrých dlaždiciach v kúpeľni alebo kuchyni
Elektrické vykurovanie je dobrou voľbou pre nízkoenergetické domy
Neviditeľný zdroj tepla
Podlahové vykurovanie s rýchlou odozvou
Vysoká životnosť a žiadna údržba
Dlhá životnosť s 20 ročnou plnou zárukou
Budúcnosť je elektrická
Vďaka novej legislatíve je teraz elektrické vykurovanie možné použiť na niekoľko rôznych aplikácií. DEVI vám ponúka energeticky efektívne riešenia vykurovania, ktoré sú v súlade s EcoDesignom. Bez údržby, dlhej životnosti produktu a plnej 20-ročnej záruky je budúcnosť skutočne elektrická.

Stačí klepnúť alebo otočiť a váš domov bude dokonalý
Jediná viditeľná časť systému DEVI je zároveň aj najkrajšia. S naším výberom ovládačov si môžete zaobstarať taký, ktorý sa dokonale hodí do vášho domova. Každý z nich sa ľahko a intuitívne používa a prichádza s inteligentnými funkciami.
Dostaňte sa na vrchol akéhokoľvek typu projektu
Staviate nový dom alebo rekonštruujete svoj existujúci dom? Tak či onak, DEVI uľahčuje návrh a inštaláciu vášho projektu.
Riešenia DEVI je možné využiť ako primárny zdroj tepla, tak aj ako doplnkový zdroj vykurovania pre komfortné vykurovanie. Môžete ho jednoducho nainštalovať do každého typu miestnosti na každý typ podlahy.
Inštalujete DEVI? Je to ľahké
Systémy DEVI sa jednoducho inštalujú a nevyžadujú špecifickú údržbu. Aby to bolo ešte jednoduchšie, zostavili sme zbierku odporúčaní, ktoré treba zvážiť pri manipulácii s našimi produktmi.



Výrobky DEVI
Objavte najjednoduchšie riešenia na trhu
Systém sa skladá z troch hlavných komponentov: Vykurovacie telesá (kábel, tenká vykurovacia rohož alebo vykurovacie teleso), termostat so snímačmi teploty vzduchu alebo podlahy a príslušenstvo. Všetky produkty sú navrhnuté a vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality.
Výpočtové nástroje

Elektrické vykurovanie Plugin pre AutoCAD
Doplnok Autocadu – nadstavba DANFOSS DEVI PLUGIN zjednoduší projekciu vykurovania a dizajnu. Zrýchľuje vašu prácu vďaka jednoduchým funkciám pri výpočte všetkých dĺžok, rozmerov a produktových údajov káblov a rohoží. Pokrýva všetky aplikácie v rámci projektov elektrického vykurovania: elektrické podlahové vykurovanie, systémy ochrany pred ľadom a snehom, navrhovania ohrevu potrubia, chladiarní, vyhrievaných športových ihrísk, ochrany viníc pre mrázom atď.

DEVI HeatMAP™
DEVI HeatMAP™ je jednoduchý nástroj na výpočet veľkosti podlahového vykurovania DEVI rôznych miestností v dome.
Podlahové vykurovanie možno inštalovať za účelom rekonštrukcie existujúcej miestnosti / budovy alebo v novej budove.
Postupujte podľa pokynov nástroja DEVI HeatMAP™ a získate výpočet a umiestnenie odporúčaných výrobkov DEVI pre každú miestnosť. Upozorňujeme, že výsledok je počítačom generovaná simulácia. Môžu sa objaviť rozdiely v spôsobe, akým sú výrobky inštalované v reálnom živote. Postupujte podľa pokynov uvedených v balení výrobku.

Predbežný výpočet tepelných strát pôdy
Nasledujúca príručka uľahčuje predbežné výpočty tepelných strát pôdy a pomáha pri optimálnej prevádzke na cestách, chodníkoch a parkovacích zónach.Program uľahčuje výber potrebných elektrických káblov, riadiacich systémov a spojovacích prvkov. V tomto dokumente sú ďalšie návrhy na výber a inštaláciu zariadenia.
Nasledujúce pokyny používajte spolu s pokynmi na aplikáciu pre systémy na topenie snehu a ľadu.
Systémy topenia snehu a ľadu

Sprievodca riešeniami vykurovania potrubí
Nasledujúci návod uľahčuje predbežné výpočty tepelných strát spôsobených poškodeným potrubím a pomáha zabezpečiť optimálnu prevádzku systémov na topenie ľadu. Poskytuje aj ďalšiu pomoc pri výpočtoch zásobovania vodou a prevencii rastu baktérií Legionella.
Program umožňuje jednoduchý výber požadovaných elektrických káblov, riadiacich systémov a spojovacích prvkov. V tomto dokumente sú ďalšie návrhy na výber a inštaláciu zariadenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho zástupcu DEVI / Danfoss.
Nižšie uvedenú príručku použite v spojení s aplikačnou príručkou pre riešenia na ohrev potrubia a teplú úžitkovú vodu.
Riešenia vykurovania potrubí
Teplá úžitková voda

Pomocník DEVImulti™
Nasledujúci návod vám pomôže vypočítať vykurovacie káble DEVImulti.
Použite nižšie uvedenú pomoc s údajovým listom DEVImulti.
Uč sa viac
Kampane
-
DEVISmart - Inteligentné ovládanie
Užívajte si vynikajúci komfort a možnosti regulácie v oblasti elektrického podlahového vykurovania vďaka novému termostatu DEVIreg™ Smart a aplikácii DEVIsmart™ App -
Efektívne riešenia DEVI pred ľadom a snehom pre bezpečnejšie vonkajšie priestory
Od domovov a kancelárií po hrady a štadióny boli elektrické vykurovacie produkty DEVI inštalované na komerčné a obytné budovy a oblasti po celom svete ako efektívne riešenie na odstraňovanie snehu a ľadu. -
Energeticky účinné riešenie vykurovania pre bytový komplex s takmer nulovou spotrebou energie
Keď stavitelia pracovali na bytovom komplexe s takmer nulovou spotrebou energie v nemeckom meste Koblenz, potrebovali energeticky účinné riešenie vykurovania. Po zvážení mnohých udržateľných spôsobov vykurovania zvolili investori elektrické vykurovanie DEVI. -
Výhody elektrického podlahového vykurovania
Elektrické podlahové vykurovanie má jednoduchý dizajn a rýchlejší a čistejší proces inštalácie, ktorý nevyžaduje žiadne vŕtanie, komíny alebo potrubie. To znamená nižšie náklady na plánovanie a inštaláciu a elektrické vykurovanie je ideálnou voľbou pre dodatočné dovybavenie.
Aplikácie el. vykurovania







Kontakty na DEVI partneri

Dokumentácia
Referencie



DEVI Záruka
|
|
DEVI ZárukaZnačke DEVI pripisujeme veľký význam dodávke výrobkov vysokej kvality s dlhotrvajúcimi účinkami. Ponúkame vám najlepšie záruky na trhu.DEVIwarranty™ je súbor štyroch individuálnych záruk, ktoré sú najlepšie na trhu a ktoré zabezpečia úplný pokoj vašej mysle pri používaní výrobkov DEVI v systémoch elektrického kúrenia. Na všetky výrobky DEVI poskytujeme nasledujúce záruky: |
Prípadové štúdie



Videá
DEVI – a system that complies with EcoDesign
The open window function and low standby consumption will offer users comfort with minimum stress on wallet. So, homeowners will get a futureproof solution that ensures optimum energy utilization.
How to reach the best effect with DEVIflex
In this animation we'll show you how to reach the best effect of your cable heating system with most comfortable temperature on the floor surface considering DEVIflex cable to cable distance, output per square meter and cable installation depth.
How to install DEVIflex
DEVIflex™ is a high-performance, flexible electrical heating cable that conforms to the M2 requirements of the tough IEC 60800:2009 standard. The DEVIflex™ product programme is wide with cables available for many different applications.