Náš nový rad radiátorových termostatických hlavíc Aero™ a Redia™ je o efektívnej regulácii vykurovania. Vďaka unikátnemu západkovému pripojeniu, známemu z radu RA2000, je inštalácia rýchla, bezpečná a bez použitia náradia. Jednoducho nacvaknete hlavicu na ventil, otočíte a máte hotovo. Termostatická hlavica funguje okamžite bez nutnosti kalibrácie, nastavovania alebo údržby po inštalácii. Jemné „cvaknutie“ vás upozorní, že hlavica je na mieste, takže môžete pokračovať v prácii.
Všetky radiátorové termostatické hlavice Danfoss nášho nového a kompletného radu patria do najvyššej kategórie CA klasifikácie podľa normy EN215. A to na základe teploty okolitého vzduchu, a nie na základe teploty vody vo vykurovacej sústave. Ide o najpresnejšiu reguláciu priestorovej teploty a najvyššiu energetickú účinnosť.
To isté platí aj u hlavíc určených pre verejné budovy, ktoré posúvajú termostatické hlavice Danfoss o stupeň vyššie nad väčšinu konkurentov. To ale znamená, že si u nás nemôžete NEVYBRAŤ špičkovú termostatickú hlavicu. Tak jednoduchéé.