Danfoss Drives este mândru să prezinte iC7-Aqua, un portofoliu de convertizoare cu frecvențe variabile (VFD) dedicate apei, de ultimă generație, concepute pentru optimizarea sistemelor de gestionare a apei într-o gamă largă de aplicații, inclusiv alimentarea cu apă, desalinizare, irigare, sisteme industriale de colectare a apei și tratarea apelor reziduale. iC7- Aqua este proiectat pentru a ajuta la soluționarea provocărilor mondiale legate de apă, unde 80% din apa reziduală rămâne netratată, iar 25% dintre oameni nu au acces la apă potabilă sigură.
Convertizor de frecvență cu armonici ultra-scăzute pentru o rețea stabilă
Portofoliul iC7-Aqua include iC7-Aqua ULH, un convertizor de frecvență cu nivel ultra-scăzut de armonice care oferă o atenuare a armonicelor de top pe piață. Astfel, se îmbunătățește conformitatea cu rețeaua, se reduc pierderile de energie și se protejează mai eficient activele critice, asigurând o sursă de alimentare cu energie stabilă și fiabilă.

Beneficiile cheie ale iC7-Aqua:
-
Consum redus de energie: iC7-Aqua oferă o eficiență energetică ridicată și un potențial de digitalizare, permițând reduceri semnificative ale consumului de energie. Aceste economii de energie pot contribui la atingerea neutralității energetice în fabricile de epurare a apelor reziduale.
-
Caracteristici dedicate apei: Caracteristicile încorporate protejează pompele împotriva funcționării uscate. Controlul pompelor multiple îmbunătățește fiabilitatea și performanța sistemului, în timp ce gestionarea inteligentă a cererii menține presiunea stabilă în rețelele de apă pentru a reduce scurgerile
-
Fiabilitate ridicată și securitate cibernetică: iC7-Aqua este securizat cibernetic și robust prin proiectare, protejând sistemele critice de apă împotriva accesului neautorizat. Este construit pentru a funcționa fiabil în cele mai dificile condiții de instalare. Monitorizarea încorporată, bazată pe stare, oferă avertismente timpurii cu privire la problemele potențiale, permițând întreținerea proactivă pentru a preveni opririle neplanificate
-
Performanță și inteligență ridicate: cu putere de calcul crescută, iC7-Aqua poate acționa atât ca hub pentru senzori, cât și ca controler. Oferă edge computing inteligent conectat sau fără cloud, o mare varietate de I/O și protocoale de magistrală de comunicație pentru flexibilitate maximă
-
Instalare și operare ușoare: un panou de comandă intuitiv și conexiunile rapide ale cablurilor de alimentare simplifică instalarea, punerea în funcționare și operațiunile zilnice, ajutându-vă să vă puneți în funcțiune rapid și corect sistemele de apă. iC7-Aqua este compatibil cu motorul electric și cu magistrala de comunicație alese de dvs.
-
Design compact: iC7-Aqua este mai compact decât convertizoarele de frecvență alternative, oferind o flexibilitate mai mare chiar și în cele mai înguste spații de instalare
-
Asistență globală cu serviciile DrivePro®: rețeaua globală de service Danfoss este întotdeauna la îndemână pentru a vă asigura că sistemele dvs. sunt bine întreținute și actualizate, oriunde v-ați afla
Discutați cu specialistul nostru iC7-Aqua
Doriți să îmbunătățiți eficiența și fiabilitatea aplicațiilor dumneavoastră din domeniul apei?
Ciprian-Daniel David vă poate ajuta să identificați soluția iC7-Aqua potrivită cerințelor proiectului dumneavoastră. Completați formularul de mai jos și începeți conversația cu un specialist Danfoss.