A Gefico escolhe as bombas APP de cerâmica e iSaves da Danfoss para uma solução SWRO modular
A Gefico projetou um trem SWRO de 750m3/dia com eficiência energética para um cliente que precisava de soluções em contêineres e em skids para sete trens em três diferentes resorts jamaicanos. As bombas de cerâmica APP da Danfoss e os ERDs iSave estão no centro dos trens compactos e modulares com um SEC de apenas 2,36 kWh/m3.
Quando uma empresa de engenharia espanhola precisou de uma solução SWRO compacta, confiável e eficiente em termos de energia para três usuários finais distintos, os engenheiros da Gefico propuseram um projeto de trem compacto e modular que poderia ser transportado em contêineres e construído em skids. As bombas APP de cerâmica e os ERDs iSave da Danfoss estão no centro dos sete trens que a Gefico projetou e produziu.

O desafio: Projetar e produzir um sistema SWRO flexível e eficiente em termos de energia, adequado para contêineres, skids, monitoramento remoto e água de alimentação com alto teor de partículas.
O cliente da Gefico, Estel, é uma empresa de engenharia espanhola que fornece soluções de SWRO, águas residuais e geração de eletricidade para hotéis e resorts em todo o mundo. A Estel procurou a Gefico na primavera de 2023 com uma solicitação de proposta interessante. Como a Gefico projetaria uma solução que a Estel pudesse utilizar na Jamaica, onde precisava de plantas BOO SWRO para três clientes de resorts diferentes, dois dos quais precisavam de plantas em contêineres com capacidade de 1500 m3/d e um dos quais precisava de 2250 m3/d para um edifício existente?
De acordo com o diretor de vendas da Gefico, Javier Expósito Pernas, o projeto se encaixa perfeitamente na experiência de décadas da Gefico nos setores de SWRO marítimo, offshore e terrestre. “Maximizar a produção por metro cúbico de espaço da planta foi, obviamente, um ponto de partida fundamental, pois dois dos usuários finais precisavam de soluções em contêineres. Ao mesmo tempo, todas as plantas precisavam oferecer monitoramento remoto e a robustez necessária para lidar com os níveis de partículas da água do mar da Jamaica. Por fim, e muito importante, a Estel tem uma vasta experiência com BOO, portanto, eles pensam consistentemente em termos de custos totais de propriedade. Consequentemente, eles também precisavam de excelente eficiência energética e confiabilidade operacional para permitir gastos previsivelmente baixos com energia e manutenção.”
A solução: Um sistema modular composto por sete trens de 750 m3/d baseados em bombas de cerâmica HPP da Danfoss e ERDs iSave
Para atender aos requisitos multifacetados da Estel, os engenheiros da Gefico projetaram um sistema modular baseado em um trem compacto de 750 m3/d que poderia ser combinado de várias maneiras com flexibilidade. Dois trens em um contêiner de 40' seriam ideais para cada um dos dois resorts que exigiam 1500 m3/d. Três trens poderiam ser construídos em skids para facilitar o transporte para o terceiro resort com o edifício existente que exigia 2.250 m3/d no total. Cada um dos sete trens é construído em torno de uma bomba de cerâmica de alta pressão APP 38 da Danfoss e um ERD iSave 40, e todos são equipados para monitoramento remoto.
“Nosso projeto modular tem várias vantagens significativas”, explica Pernas. “A modularidade proporciona flexibilidade e escalabilidade, o que reduz o CAPEX relacionado aos custos de projeto e produção, mas também reduz o OPEX por meio da padronização de componentes e da simplificação dos procedimentos de manutenção e peças de reposição. Ao mesmo tempo, a redundância é incorporada em cada uma das três plantas, o que simplifica ainda mais a manutenção e é uma atenuação de risco fundamental para resorts que dependem de suprimentos consistentes de água doce.”
Os resultados: Um sistema flexível e modular que oferece a melhor eficiência energética da categoria e uma área de cobertura compacta
A Gefico comissionou a primeira planta modular no início de maio de 2024, pouco menos de 12 meses após a RFP da Estel. As duas seguintes estão programadas para entrar em operação logo depois.
“As bombas HP e os ERDs da Danfoss são uma parte fundamental dessa solução modular”, conclui Pernas. “Além de seu tamanho compacto ser ideal para espaços apertados como esses, sua eficiência energética e confiabilidade são inigualáveis. A combinação da tecnologia APP e iSave nos permite atingir um SEC de 2,36 kWh/m3, de modo que tanto a Estel quanto seus clientes podem minimizar os custos financeiros e ambientais de seu SWRO.”
“O fato de agora termos a opção de instalar versões de cerâmica das bombas APP também é uma vantagem real em alguns locais remotos, por exemplo, na Jamaica. Os longos intervalos de manutenção e os recursos de monitoramento remoto da Danfoss ajudam tanto a Estel quanto a nós a melhorar ainda mais nossa capacidade de minimizar os custos operacionais e o tempo de inatividade. E suas políticas de estoque e prazos de entrega curtos possibilitam a criação e o fornecimento de soluções personalizadas como essa com velocidade previsível.”