Com a aplicação do NovoCon® e da solução de conexão em cadeia, foi possível economizar 10% na quantidade de cabeamento. Além disso, foi possível reduzir o risco de custos de falhas devido a erros de instalação. Como benefício adicional dessa aplicação, a Terberg conseguiu aplicar o controle interno do NovoCon® Energy em sua abordagem de controle de HVAC. Isso é uma vantagem na configuração de controle final que será entregue ao cliente, mas também para fornecer o aquecimento do edifício durante a fase de construção e instalação.