Configuração de espiral feita sob medida para garantir uma operação tranquila em uma planta de purificação italiana
A eco center AG substituiu sua tecnologia atual de casco e tubo por trocadores de calor em espiral da Danfoss. O entupimento e a limpeza semanal dos trocadores de calor agora são coisa do passado, com um retorno do investimento em apenas um ano.
Desde que a eco center AG substituiu sua tecnologia atual de casco e tubo por trocadores de calor em espiral da Danfoss, o entupimento e a limpeza semanal dos trocadores de calor agora são história - com um retorno do investimento em apenas um ano.
Em 2020, a Danfoss forneceu dois trocadores de calor em espiral para a planta de purificação eco center AG, uma sociedade dos municípios do Tirol do Sul e da Província Autônoma de Bolzano, na Itália.
A empresa opera as mais importantes instalações de descarte de resíduos, incluindo serviço de esgoto e tratamento de águas residuais, e apoia projetos de pesquisa ambiental para investigar o impacto de suas atividades na área circundante.
Descrição do projeto
O recuperador (trocador de calor tubular) precisou ser substituído por outro tipo de trocador de calor devido ao entupimento frequente.
O entupimento ocorria de uma a duas vezes por semana, e a fábrica tinha de interromper todo o processo para limpar os trocadores de calor tubulares.
- A qualidade das águas residuais industriais é variável ao longo do ano e até mesmo semanalmente
- Sólidos suspensos na água residual (até 1.500 mg/litro)
- A planta precisa aquecer uma grande quantidade de água residual (a taxa de fluxo é de 145 m3/h) a uma temperatura constante de 23,2°C
A eco center AG solicitou o seguinte:
- Manter 1.400 kW e 150 m3/h
- Evitar problemas de entupimento
- Controle avançado e modularidade
- Garantir a instalação em um local acessível
Nossa solução
A Danfoss ofereceu uma configuração em espiral feita sob medida, fabricada com
- Tampas articuladas de fácil abertura
- Juntas CIP nas conexões para limpeza sem abertura
- Conexões de drenagem separadas
A substituição pelos trocadores de calor em espiral da Danfoss inclui um projeto de canal alto e comprimento extra para garantir menos limpeza (em comparação com a tecnologia anterior de casco e tubo que precisava ser limpa de 1 a 2 vezes por semana)
Vantagens
-
O melhor compromisso entre eficiência e funcionalidade
-
Fluxo livre adequado de sólidos em suspensão
-
Modularidade (durante a manutenção, o segundo trocador de calor opera com metade da potência)
-
Fácil de verificar e limpar automaticamente.
Os trocadores de calor em espiral da Danfoss oferecem uma ampla gama de benefícios
-
Projeto de canal único que gera altas taxas de cisalhamento que contribuem para um efeito de autolimpeza, evitando o entupimento da unidade. Os trocadores de calor em espiral são a solução perfeita para meios desafiadores e de alta viscosidade.
-
Soluções muito compactas, nossos trocadores de calor em espiral têm requisitos mínimos de espaço. Apesar de sua pequena estatura, os caminhos de fluxo longos e curvos permitem coeficientes de transferência de calor muito altos, até duas vezes mais altos do que os de seus equivalentes de casco e tubo.
-
A necessidade limitada de manutenção e limpeza garante um tempo de atividade operacional prolongado. Se a necessidade de limpeza surgir devido a um meio particularmente difícil, as tampas articuladas oferecem fácil acesso a toda a superfície de transferência de calor.
Isso permite que o eco center opere com capacidade total sem perder o valioso tempo de inatividade da produção devido à limpeza e à manutenção frequentes.