Condições de gelo perfeitas para um desempenho olímpico
À medida que os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 se aproximavam, as pistas de bobsleigh e skeleton de Cortina d'Ampezzo precisavam de uma solução de refrigeração que garantisse condições de gelo impecáveis. A Danfoss contribuiu com um sistema inovador à base de amônia, com tecnologia de purgador de ar de última geração que garante uma qualidade constante do gelo, excepcional eficiência energética e maior segurança. Em colaboração com a Energytech e a Longofrigo, a Danfoss criou uma solução que atende às rigorosas exigências da competição olímpica.
Escolhemos a Danfoss por sua sólida reputação e confiabilidade comprovada. Para um projeto dessa magnitude, a eficiência e a confiabilidade do sistema são fundamentais. A solução integrada da Danfoss apoiou nossos objetivos de projeto e garantiu o funcionamento ideal da planta de amoníaco. O que diferenciou a Danfoss foi sua capacidade de combinar tecnologia de purga automatizada, componentes de controle avançados e ampla experiência em aplicações com refrigerante natural (NH₃) em um único pacote integrado. Isso garantiu a conformidade regulatória, a confiabilidade a longo prazo e o desempenho otimizado do sistema.
O desafio: garantir condições de gelo impecáveis para o desempenho olímpico
O complexo projeto da pista olímpica de bobsleigh exigia um sistema de refrigeração capaz de manter temperaturas precisas do gelo em toda a sua extensão. Os requisitos essenciais incluem:
- Qualidade uniforme do gelo para uma competição justa
- Prevenção de perdas de eficiência causadas por gases não condensáveis
- Redução do tempo de inatividade e da manutenção manual
- Maior segurança ao minimizar os riscos relacionados ao amônia
- Integração perfeita com sistemas de controle avançados
A solução: um sistema de refrigeração a amoníaco totalmente integrado
A Danfoss forneceu um sistema de refrigeração a amoníaco pré-fabricado, projetado especificamente para aplicações em grande escala. Essa solução oferecia:
- Maior eficiência energética e capacidade de refrigeração estável
- Maior segurança com menor presença de amoníaco
- Operações automatizadas que exigem intervenção manual mínima
- Integração perfeita com os sistemas de controle para uma gestão precisa
Um elemento central da instalação é o sistema de purga IPS 8, que elimina automaticamente os gases não condensáveis do circuito de refrigeração. Além disso, uma ampla gama de válvulas, sensores, componentes de segurança e controles de velocidade variável garante uma regulação precisa e um funcionamento confiável em condições exigentes.
O resultado: desempenho confiável para eventos de primeira classe
O sistema de refrigeração proporcionou a estabilidade e a eficiência necessárias para eventos de nível mundial. Outros benefícios:
- Qualidade uniforme do gelo em toda a pista
- Desempenho otimizado do sistema graças à purga contínua
- Maior segurança operacional e melhores condições de trabalho
- Redução das necessidades de manutenção graças à automação
A colaboração entre a Longofrigo, a Energytech e a Danfoss demonstra como a tecnologia integrada, a experiência em aplicações e as sólidas parcerias de engenharia podem oferecer uma refrigeração segura, eficiente e de alto desempenho, inclusive no cenário global.
O sistema IPS 8 da Danfoss foi fácil de instalar e oferece uma solução flexível que pode ser reutilizada em instalações futuras.