A gama de válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento distrital é aplicável em sistemas de aquecimento e resfriamento a base de glicol.
As válvulas de controle motorizadas garantem o controle estável e preciso da água. Isso, por sua vez, melhora o controle de temperatura, levando a maior conforto para o usuário final. A linha VCM inclui válvulas de controle motorizadas regulares e com alívio de pressão, que operam com alta pressão diferencial.
Em termos de eficiência energética, o ótimo desempenho do controle de temperatura pode causar diminuição de perda de calor e, portanto, redução das emissões de CO2.
Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.
A linha de válvulas de globo significa progresso em vários setores essenciais, que atendem a requisitos cada vez mais rigorosos para desempenho do controle, recursos, design compacto e relação preço-valor.
A série de válvulas está disponível em diferentes materiais que atendem a exigências pesadas e é fornecida com diferentes conexões. Hoje podemos oferecer uma linha de válvulas vedadas para uso nas aplicações mencionadas anteriormente.
Recursos e benefícios
Excelente desempenho de controle, atendendo aos mais difíceis requisitos de controle do aquecimento distrital, enquanto é fornecida água quente instantânea.
Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento resultam em economia de custos, tempo e esforço.
A proteção térmica integrada e de sobrecarga do eletromotor reduz radicalmente o risco de erro operacional, seja na válvula ou em todo o sistema
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica AssépticaDENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
FAQ
Vídeos
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação