A gama de válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento distrital é aplicável em sistemas de aquecimento e resfriamento a base de glicol.
As válvulas de controle motorizadas garantem o controle estável e preciso da água. Isso, por sua vez, melhora o controle de temperatura, levando a maior conforto para o usuário final. A linha VCM inclui válvulas de controle motorizadas regulares e com alívio de pressão, que operam com alta pressão diferencial.
Em termos de eficiência energética, o ótimo desempenho do controle de temperatura pode causar diminuição de perda de calor e, portanto, redução das emissões de CO2.
Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.
A linha de válvulas de globo significa progresso em vários setores essenciais, que atendem a requisitos cada vez mais rigorosos para desempenho do controle, recursos, design compacto e relação preço-valor.
A série de válvulas está disponível em diferentes materiais que atendem a exigências pesadas e é fornecida com diferentes conexões. Hoje podemos oferecer uma linha de válvulas vedadas para uso nas aplicações mencionadas anteriormente.
Recursos e benefícios
-
Excelente desempenho de controle, atendendo aos mais difíceis requisitos de controle do aquecimento distrital, enquanto é fornecida água quente instantânea.
-
Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento resultam em economia de custos, tempo e esforço.
-
A proteção térmica integrada e de sobrecarga do eletromotor reduz radicalmente o risco de erro operacional, seja na válvula ou em todo o sistema
Estudos de caso
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
FAQ
Qual é a diferença entre uma válvula de alívio de pressão e uma válvula sem de alívio de pressão?
Com o mesmo dp sobre a válvula, podemos fechar a válvula de alívio de pressão com uma força muito menor. O benefício real é que, na maioria dos casos, podemos oferecer um atuador para toda a faixa de válvulas.
Como a rangeabilidade afeta a válvula?
A rangeabilidade de uma válvula de controle expressa quão estável é sua característica de controle. A rangeabilidade é uma medida do fluxo mínimo controlável que a válvula é capaz de manipular. Ela é definida como a relação entre o fluxo máximo e mínimo controláveis sob uma queda de pressão constante. Quanto maior a taxa de controle de uma válvula, melhor será sua capacidade de controle.
Posso ter uma visão clara do tipo de válvula (DN), como a taxa de controle reunida em uma tabela?
Temos essas informações em nossas fichas técnicas, nas quais são mostradas dependendo do DN em uma tabela técnica para cada válvula de controle. Acesse o link a seguir.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
Qual é o benefício do cone e assento de aço inoxidável especial da VFS2?
O assento e o cone especiais de aço inoxidável evitam os fenômenos de erosão e cavitação. Eles também são orientados, o que significa menos vibrações e melhor vedação.
Por que devo escolher válvulas de vedação suaves?
Válvulas de vedação suaves, também conhecidas como válvulas herméticas, garantem que não haja vazamento, o que leva a uma enorme economia de energia. Não ter vazamento também está relacionado a não ter perda de pressão, o que significa que a bomba não precisa funcionar o tempo todo.
Válvulas VF3 grandes possuem vedação suave ou metal com metal?
Construção patenteada de válvulas VF3 grandes DN 200; DN 250 e DN 300 têm construção de vedação suave, ou seja, muito melhor do que os tipos de válvula de metal para metal com menor desempenho.
A válvula grande Danfoss tem, ao lado da porta principal A-AB, uma porta B-AB com vedação suave.
Consigo ver uma pressão de fechamento diferencial relativamente grande na ficha técnica. Como isso é possível, essa versão de válvula conta com alívio?
Nós temos dois tipos de atuadores. Um tipo (AMV (E) 685) tem 5.000 N e o outro (AMV (E) 855) tem 15.000 N.
É possível fechar a terceira porta (B) no VF3 DN 300, já que precisamos ter kvs em torno de 1250 m3/h.
Estamos agora mesmo em procedimentos de teste para comprovar nossa teoria. Como mencionado acima, a porta B também é vedada e, portanto, precisamos testar se a vedação suave criará algum problema (vácuo). No entanto, planejamos usar acessórios como flange cego para DN 300, parafusos e instruções de como fazer uma válvula de 3 portas adequada para operar como válvula de 2 portas.
Vídeos
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector
Guia de aplicação

O aplicativo Valve Ruler da Danfoss está disponível para smartphone ou tablet e permite selecionar e conectar tipos de válvulas e atuadores para a aplicação em questão. Você pode inserir ou calcular o KV inserindo o fluxo necessário e a pressão de entrada/saída. Você também pode selecionar o tipo de aplicação e especificar a conexão da válvula, portas e PN para a aplicação.