Os melhores resultados de controle de clima interno são obtidos usando os melhores atuadores possíveis. Quanto mais rápida e precisa for a resposta do atuador ao sinal de controle, melhor será o resultado.
A Danfoss oferece uma ampla variedade de atuadores para encaixe na válvula de balanceamento e controle independente de pressão AB-QM.
NovoCon® S
Esse inovador atuador de engrenagem digital com comunicação por barramento foi projetado para ser conectado diretamente a Sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) usando comunicação BACnet ou Modbus. Ele oferece muitos recursos e benefícios sobre os quais você pode ler aqui.

Atuador digital Danfoss NovoCon®
O atuador digital Danfoss NovoCon® conecta sistemas de aquecimento e refrigeração ao Sistema de gerenciamento de edifício (BMS) do hotel, permitindo soluções inteligentes com a Internet das Coisas.
Saiba mais
AME e AMV
Para obter o melhor desempenho de controle com sinais de controle analógicos, os atuadores de engrenagem devem ser usados. Esses atuadores controlam a posição de abertura da válvula com muita precisão.
Os atuadores de engrenagem AME são controlados por um sinal de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA, já os atuadores AMV são controlados por um sinal de três pontos (abrir/neutro/fechar).
Para obter o desempenho de controle máximo, os atuadores de engrenagem da AB-QM são equipados com detecção automática de curso de válvula.
TWA, ABN e ABNM
Os atuadores térmicos fornecem uma solução de controle econômica para as válvulas AB-QM. O princípio básico desses atuadores é baseado na expansão térmica de um elemento de cera. Os atuadores TWA-Z e ABN A5 são controlados por um sinal de liga/desliga de um controlador de temperatura, aquecendo a cera ou não.
Os atuadores ABNM A5 são controlados por um sinal de modulação de 0 a 10 Volts de um controlador de temperatura. O sinal de 0-10 V permite possibilidades de controle mais precisas.
Recursos e benefícios
-
Ampla linha de produtos
Com atuadores disponíveis para todas as dimensões de AB-QM (DN 10 a 250) para todos os sinais de controle comumente usados (liga-desliga, 0 a 10 V, 4 a 20 mA, comunicação por barramento) e princípios funcionais (térmico, engrenagem analógica, engrenagem digital), há sempre uma combinação de AB-QM/atuador que corresponde aos requisitos de projeto.

Documentário Danfoss PIBCV
Pedimos para que os clientes da Danfoss falassem de sua experiência com o conceito de válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão (PIBCV). Conheça todos os benefícios e por que eles converteram suas soluções de balanceamento convencionais para a PIBCV.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Linha de produtos
Textos de propostas
Atuador NovoCon® S
Atuador de engrenagem de modulação com conectividade fieldbus (BACnet MS/TP e Modbus RTU) usado para controlar válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão DN10-32.
Sinal de controle: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10V/2-10V, 0-20/4-20mA
Conexão direta com atuador de válvula esférica de seis portas com sinal de feedback de posição 1)
Conexão direta com sensores de superfície/imersos 2x PT1000 e indicação de potência de emissão
E/S de conexão direta: 2x resistência, AO e AI 3)
A funcionalidade do atuador é acessível remotamente por meio do fieldbus:
- Pré-configuração de vazão projetada
- Descarga da válvula e unidade terminal
- Relato de alarme intrínseco de erro durante fechamento
- Alarme se o atuador da válvula esférica de seis portas CO6 for bloqueado, estiver em abertura manual ou for desconectado 1)
- Leituras de temperatura de suprimento e retorno, indicação de potência de emissão 2)
- Contador de energia (kWh, MJ, kBTU) 2)
- Alarme delta T alto/baixo e sensores de temperatura desconectados 2)
- Configuração com características alfa
- Seleção de velocidade 3/6/12/24 s/mm
- Seleção de tempo de abertura/fechamento de 18 s a 700 s
- Endereçamento MAC automático (apenas BACnet)
- Detecção automática de baud rate
- Indicação de vazão baseada no curso medido em l/h
Intercambiabilidade eu.bac aprovada em conjunto com a válvula PIBCV
Tensão de alimentação: 24 V CC/CA 50/60 Hz
Precisão da posição do eixo: ± 0,05 mm
Cabos: Conexão sem halogênio disponível em comprimentos de 1,5 m, 5 m e 10 m
Sensores de temperatura: plug-in 2x PT1000 de superfície ou imersa, comprimento de 1,5 m
64 atuadores podem ser conectados à mesma rede
Classe IP: 54
Curso: 7 mm
Dispositivo de fieldbus BACnet MS/TP listado no BACnet Testing Laboratories (BTL) 4)
Função de abertura manual
Ferramenta de colocação em funcionamento disponível para endereçamento, parametrização e colocação em funcionamento contínuos
AME 110/120 NL/X – Atuadores de engrenagem
Atuador de engrenagem de modulação usado para controlar válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão DN10-32.
- Sinal de controle: selecionável 0(4) … 20 mA e 0(2) … 10 V
- Detecção de curso da válvula (detecção de ausência de carga)
- Configuração LIN/LOG
- Cabo sem halogênio: 1,5 m (5 m e 10 m)
- (Sinal de feedback de posição: selecionável 0(2)-10 V*)
- Consumo de energia: 2 VA em operação e 0,5 W em standby
- Configuração: facilmente acessível com interruptor DIP
- Indicador de curso visível
- Sinalização LED do modo do atuador (operação, standby, calibrar)
- Operação em abertura manual
- Função antibloqueio
- Tensão de alimentação: 24 V CA, 50/60 Hz
- Velocidade: 24(12**) s/mm
- Opção de controle de sequência (faixa dividida): (0 a 5 V; 5 a 10 V)
- Seletor de modo de ação direta ou invertida
*variante AME 110 NLX
**variante AME 120 NL
AMV 110/120 NL – Atuadores de engrenagem
Atuador de engrenagem de modulação de 3 pontos usado para controlar válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão DN 10-32.
- Detecção de curso da válvula (detecção de ausência de carga)
- Consumo de energia: 1 VA em operação e 0 W em standby
- Indicador de curso visível
- Cabo sem halogênio: 1,5 m (5 m e 10 m)
- Operação em abertura manual
- Tensão de alimentação: 24 V CA, 50/60 Hz
- Velocidade: 24(12*) s/mm
*variante AMV 120 NL
ABNM A5 – Atuadores térmicos
Atuador térmico de modulação usado para controlar válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão DN 10-32.
- Sinal de controle: 0 a 10 V
- Detecção de curso da válvula
- Consumo de energia: 1 W em standby
- Característica LOG(LIN*)
- Cabo sem halogênio: plug-in; 1 m (5 m e 10 m)
- Classe IP: 54
- Normalmente fechada (aberta**) quando desenergizada
- Função de primeira abertura (variante normalmente fechada)
- Indicador de curso visível
- Curso: 5 (6,5 mm***)
- Tensão de alimentação: 24 V CA, 50/60 Hz (24 V CC****)
*Variante LIN disponível
**Variante normalmente aberta disponível
***Variante de 6,5 mm disponível
****Variante 24 V CC disponível
TWA-Z – Atuador térmico
Atuador térmico liga/desliga usado para controlar válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão DN 10-32.
- Tensão de alimentação: 24 V CA/CC (230 V 50/60 Hz*)
- Altura: 60 mm a partir do adaptador da válvula
- Cabos: PVC (sem halogênio**) 1,2 m (5 m e 10 m)
- Normalmente fechada (aberta***) quando desenergizada
- Função de primeira abertura (variante normalmente fechada)
- Indicador de curso visível
- Consumo de energia: 2 W em standby
*Variante de 230 V
**Cabos sem halogênio disponíveis apenas para a variante normalmente fechada
***Variante normalmente aberta disponível
AME 435QM – para controle de modulação
Os atuadores AME 435 QM para controle de modulação são usados com uma válvula de balanceamento e de controle independente de pressão do tipo AB-QM de DN 40 a DN 100.
- O atuador terá sinalização LED
- O atuador deve ser capaz de montar/desmontar e ligar/desligar a válvula sem quaisquer ferramentas
- O atuador terá função antioscilação para melhoria de eficiência e economia de energia
- O atuador terá botão reset/stand-by externo
- Conexão elétrica fácil, conexão de encaixe.
AME 55QM – Atuadores Push/Pull para AB-QM maiores
O atuador AME 55 QM é usado com válvula grande de controle e balanceamento independente de pressão do tipo AB-QM DN 125 e DN 150.
- O atuador terá sinalização LED
- O atuador será capaz de capturar dados operacionais
- O atuador deve ter a possibilidade de modulação ou controlado por 3-p
- O atuador deve ter a opção de ser redefinido
AME 85QM – Atuadores push/pull para AB-QM grande
O atuador AME 85QM é usado em conjunto com válvulas grandes de balanceamento e controle independentes de pressão do tipo AB-QM de DN 200 a DN 250.
- O atuador terá sinalização LED
- O atuador deve ter a possibilidade de modulação ou controlado por 3-p
- O atuador deve ter um botão de redefinição