Controle de potência para veículos, máquinas e aplicações marítimas
As transmissões elétricas da Danfoss Editron são projetadas especialmente para controlar o fluxo de energia híbrida e elétrica em aplicações de veículos, máquinas e embarcações.
Grupos de produtos principais
Conversores elétricos, incluindo inversores e conversores de frequência
Conversores elétricos CC-CC
O software para todos os produtos suporta uma variedade de protocolos de comunicação mais amplamente utilizados em veículos, como, por exemplo, SAE-J1939 e CANopen. Como cliente da Danfoss, você pode personalizar posteriormente o funcionamento dos inversores e criar suas próprias aplicações com a ferramenta de programação CODESYS IEC61131-3, de licença gratuita.
Faixa de potência de 100 a 2.000 kW
O EC-C1200 é construído com componentes que podem lidar com o dobro do número de ciclos de carga, em comparação com os componentes utilizados em inversores industriais padrão. A vida útil padrão dos produtos EC-C1200 é de até 20 anos. O controle vetorial de alto desempenho do EC-C1200 da Danfoss aciona os motores com precisão e suavidade. Ele pode controlar motores de indução (IM), motores de ímã permanente (PM) e motores de ímã permanente assistidos por relutância (SRPM) da Danfoss, com ou sem sensores. O EC-C1200 pode ser selecionado com diferentes opções de software, o que o permite funcionar como front-end ativo, microgeração, controle de motor (inversor) e como um conversor CC-CC.
Linha de produtos
Danfoss Editron
A Danfoss Editron é especializada em sistemas de transmissão híbridos e elétricos para os mercados off-highway e marítimo. A EDITRON é uma divisão de negócios da Danfoss, que desenvolve e fabrica sistemas de transmissão de potência de alto desempenho para veículos de serviço pesado, máquinas e embarcações marítimas, com base em sua tecnologia exclusiva de ímã permanente assistido por relutância síncrona (SRPM).
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | EC-C1200-450 electric converter data sheet | Chinês (CN) | Multiple | 09 fev., 2021 | 2.0 MB | |
Data sheet | EC-C1200-450 electric converter data sheet | Inglês | Multiple | 04 dez., 2023 | 737.9 KB | |
User guide | EC-C1200-450 electric converter user guide | Chinês (CN) | Multiple | 30 ago., 2021 | 15.4 MB | |
User guide | EC-C1200-450 electric converter user guide | Português | Multiple | 30 ago., 2021 | 15.1 MB | |
User guide | EC-C1200-450 electric converter user guide | Inglês | Multiple | 02 out., 2023 | 15.3 MB | |
User guide | EC-C1200-450 electric converter user guide | Alemão | Multiple | 30 ago., 2021 | 15.1 MB | |
Data sheet | EC-LTS1200 data sheet | Chinês (CN) | Multiple | 09 fev., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | EC-LTS1200-410 data sheet | Inglês | Multiple | 20 mar., 2024 | 371.9 KB | |
User guide | EC-LTS1200-410 user guide | Português | Multiple | 30 ago., 2021 | 9.3 MB | |
User guide | EC-LTS1200-410 user guide | Inglês | Multiple | 20 mar., 2024 | 11.1 MB | |
User guide | EC-LTS1200-410 user guide | Chinês (CN) | Multiple | 30 ago., 2021 | 9.6 MB | |
User guide | EC-LTS1200-410 user guide | Alemão | Multiple | 30 ago., 2021 | 9.4 MB |
Software
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Máquinas elétricas
Uma ampla gama de máquinas elétricas permite selecionar o tipo exato da máquina para se adequar ao torque, velocidade ou potência necessários. Maior eficiência, permitindo maiores faixas operacionais em aplicações híbridas ou totalmente elétricas. Todas as máquinas elétricas são projetadas para as duras condições de operação em máquinas fora-de-estrada, veículos comerciais e aplicações marítimas.
Notícias
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss fornecerá energia à primeira embarcação de pesquisa híbrida-elétrica do Departamento de Energia dos EUAsegunda-feira, 5 de dezembro de 2022
A divisão Editron da Danfoss Power Solutions fornecerá energia à primeira embarcação de pesquisa híbrida-elétrica do Departamento de Energia dos EUA
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Criando o plano para comer, dormir e respirar o atendimento ao clientesexta-feira, 19 de agosto de 2022
Uma conferência em Nordborg, Dinamarca, no final do segundo trimestre, reuniu quase 30 membros da equipe global de Vendas, Divisões/Unidades de Negócios, Cadeia de Suprimentos e Atendimento ao Cliente na matriz da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aprendizados elétricos!quinta-feira, 18 de agosto de 2022
Danfoss Power Solutions desenvolve pá-carregadeira conceitual com unidade de tração totalmente elétrica. Saiba como nossas soluções elétricas podem ser vantajosas para você, parceiro de distribuição, seus clientes e usuários finais.