O SonoSelect™ 10 estabelece todo um novo padrão na medição do aquecimento e resfriamento. Com uma ampla gama de recursos inovadores e exclusivos, é simples de instalar e comissionar, além de fornecer medições de alto desempenho continuamente.
Com a precisão da tecnologia ultrassônica, o medidor de aquecimento/resfriamento SonoSelect ™ 10 fornece o nível de exatidão e confiabilidade para atender aos exigentes desafios da gestão de energia, além de proporcionar diagnósticos genuínos.
O medidor MID classe II B+D é aprovado e atende a todos os requisitos de certificação nacional. Pode ser montado no fornecimento ou retorno e permite muitas outras opções de configuração.
Um dos recursos do SonoSelect™ 10 é que todas as funcionalidades avançadas podem ser controladas também através de smartphone, utilizando o inovador SonoApp™. O medidor pode ser configurado remotamente, funções mais avançadas podem ser programadas facilmente e os ajustes de rotina estão mais rápidos de acessar e mais simples de realizar.
Recursos e benefícios
Fácil de se trabalhar, SonoApp™: a funcionalidade avançada também pode ser controlada pelo smartphone, utilizando o inovador SonoApp™. Isso facilita o trabalho com o medidor de aquecimento/resfriamento SonoSelect™ 10 e reduz o risco de configuração incorreta.
Economia de custos com diagnóstico de verdade: o SonoSelect™ 10 oferece recursos de diagnóstico genuínos e de última geração por meio do SonoApp™. Isso possibilita o rastreamento preciso para a identificação e correção rápida de erros, muito mais do que simplesmente a exibição de um código de erro.
Precisão superior por meio de tecnologia ultrassônica: o SonoSelect™ 10 combina anos de experiência com a tecnologia ultrassônica líder, para fornecer um novo nível de precisão consistente de medição. A tecnologia ultrassônica oferece um número de vantagens distintas em comparação com soluções convencionais de medição mecânica do calor.
Projetado para o desempenho: o SonoSelect™ 10 foi desenvolvido para facilitar ao máximo o trabalho dos instaladores. Da caixa robusta e tela simples às funções intuitivas e inteligentes do SonoApp™, o SonoSelect™ foi cuidadosamente projetado para economizar tempo, reduzir custos do produto e minimizar reinstalações.
Melhor tempo de vida da bateria em sua classe: com uma vida útil da bateria de até 17 anos, a frequência das trocas foi reduzida significativamente.
Projeto flexível: o medidor pode ser instalado em sistemas de aquecimento e resfriamento, em tubulações de alimentação ou retorno, é atualizável e apresenta interfaces e protocolos de comunicação aberta para atender a qualquer requisito.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Alemão | Multiple | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tcheco | República Checa | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Búlgaro | Bulgária | 27 mai, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Croata | Croácia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Húngaro | Hungria | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Lituano | Lituânia | 21 nov, 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun, 2016 | 991.5 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russo | Rússia | 27 mai, 2016 | 2.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Esloveno | Eslovenia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turco | Turquia | 27 mai, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinês (CN) | China | 27 mai, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Croata | Croácia | 24 mai, 2016 | 377.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinês (CN) | China | 24 mai, 2016 | 534.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 24 mai, 2016 | 383.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russo | Rússia | 24 mai, 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Búlgaro | Bulgária | 24 mai, 2016 | 313.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Húngaro | Hungria | 24 mai, 2016 | 337.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tcheco | República Checa | 24 mai, 2016 | 383.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Alemão | Multiple | 24 mai, 2016 | 357.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Esloveno | Eslovenia | 24 mai, 2016 | 375.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun, 2016 | 273.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglês | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.6 MB |
Ferramentas e aplicativos