O clima é a influência principal da demanda de calor de um edifício. Nos períodos de frio o edifício precisa de mais aquecimento, e vice-versa quando o ar na área circundante é mais quente.
O clima muda constantemente, e assim também a quantidade de calor necessária para aquecer a casa. Por isso, a compensação da influência climática é uma forma sólida e racional de economizar energia. Os nossos controladores eletrônicos com compensação climática ajudam você a economizar energia através do controle inteligente do aquecimento.
Compensação Climática em Sistemas de Aquecimento Distrital
O fornecimento ideal de calor para um edifício se dá quando a demanda é atendida e nada está em excesso. O controlador eletrônico inteligente para compensação climática do sistema de aquecimento pode adaptar proativamente o fornecimento de calor para mantê-lo exatamente nesse ponto, ao detectar mudanças nas condições climáticas externas. Ao contrário, um sistema de aquecimento sem compensador climático reage apenas à temperatura interna atual e, portanto, está propenso a reação tardia quando ocorrem mudanças no exterior. Isso afeta negativamente tanto o conforto do usuário como a eficiência energética.
Como funciona?
O compensador climático obtém seu sinal de um sensor de temperatura externa colocado na parte da sombra do edifício. O sensor registra a temperatura real e o controlador eletrônico ajusta, se necessário, o fornecimento de calor (fluxo de temperatura) para refletir as novas condições. O controlador também ajusta o fornecimento de calor para os radiadores e garante que as temperaturas ambiente se mantenham constantes. Dessa forma, o usuário nem sequer nota que o clima mudou do lado de fora, e vai experimentar a mesma temperatura e conforto o tempo todo.
Economia de energia de 10 a 40% com compensação climática eletrônica
Um relatório do COWI, um grupo líder de consultoria em ciência ambiental, estima a economia de energia das casas com compensadores climáticos em 10%, e em alguns casos chega até a 40%. Segundo o relatório, as casas com alto consumo de calor obtêm retorno especialmente rápido do investimento, após instalar compensadores climáticos eletrônicos.
Além disso, os regulamentos para edifícios de apartamentos e comerciais determinam a compensação climática. Cada vez em mais países, isso também se aplica para as casas.
O sistema de aquecimento com compensação climática eletrônica pode ter funções de controle adicionais, tais como:
- Limitação de fluxo e capacidade
- Limitação de temperatura possível para temperatura de retorno primária e/ou temperatura de fluxo secundária
- A função de segurança pode ser definida
- Função de retrocesso periódico do sistema
- Possibilidade de comunicação de dados para o sistema SCADA ou via o portal Web, por exemplo
- Registro dos dados do consumo de energia
Os sistemas com compensação climática são utilizados principalmente nos sistemas de radiador e de aquecimento de piso.
Recursos e benefícios
Acesso rápido para navegar na estrutura intuitiva do menu com roda ou o botão de girar e apertar do controlador ECL
Conexões de cabos melhoradas e mais espaço para fiação garantem instalação do controlador ECL Comfort de forma rápida e eficaz no sistema
Economia de 11 a 15 % no consumo de energia do edifício e emissões de CO2 reduzidas.
Ferramentas e aplicativos
FAQ
Estudos de caso
Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Tente novamente mais tarde.