O controlador de aquecimento eletrônico ECL Comfort é combinado com uma gama completa de chaves de aplicação ECL. Cada chave de aplicação está programada com parâmetros específicos para uma determinada aplicação de aquecimento ou resfriamento distrital.
A engenhosa chave de aplicação ECL torna mais fácil do que nunca instalar e configurar a aplicação do seu sistema de aquecimento no controlador ECL, e sem necessidade de programação avançada.
Os dados programados em cada chave de aplicação ECL incorporam o conhecimento dedicado e aplicado da experiência mundial com várias aplicações. Essa é a sua melhor garantia para um ótimo desempenho do sistema.
As diversas chaves de aplicação para os controladores eletrônicos ECL Comfort 210 e 310 tornam fácil e rápido controlar seu sistema de aquecimento e economizar energia devido à maior eficiência. As chaves de aplicação "A2xx" podem ser utilizadas nos controladores ECL 210 e 310. As chaves de aplicação "A3xx" só podem ser utilizadas no controlador ECL 310.
Recursos e benefícios
-
Diversas chaves de aplicação
-
Os dados programados incorporam o conhecimento aplicado da experiência mundial
-
Instalação e configuração mais fácil da aplicação do sistema de aquecimento no controlador ECL
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector
Ferramentas de software

O aplicativo ECL para iPhone permite que você otimize e monitore seu sistema de aquecimento se o sistema contiver um controlador Danfoss ECL Comfort 310.

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiência, especialização em aplicações e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH
FAQ
O A368 tem novos subtipos. O que há de novo?
A chave da aplicação A368 foi originalmente criada com A368.1, A368.2, A368.3 e A368.4.
Desde janeiro de 2014, a chave da aplicação A368 contém dois subtipos extras, A368.5 e A368.6.
Principais itens no A368.5:
F1 é um medidor de vazão para medir o volume da água de recarga. Os pulsos do medidor de vazão são aplicados à entrada de pulso do módulo ECA 32.
S11 é o monitoramento de temperatura de aquecimento, retorno secundário.
S13 é monitoramento de circulação de DHW, retorno.
Principais itens no A368.6:
S2 é monitoramento de temperatura de aquecimento, retorno secundário.
S8 é monitoramento de circulação de DHW, retorno.
Uma bomba de circulação de DHW (P1).
O guia de montagem foi atualizado.
O guia de instalação em inglês foi atualizado.
O A247 tem um novo subtipo. O que há de novo?
O A247 foi originalmente feito com A247.1, A247.2, A347.1 e A347.2.
Desde janeiro de 2014, a chave da aplicação A247 contém um subtipo extra, A247.3.
Principais diferenças, comparado ao A247.1:
Sem alarme
S7 é um sensor de temperatura de carregamento de DHW
S4 é um sensor de temperatura de aquecimento de DHW
P2 é uma bomba de circulação do circuito primário
P4 é uma bomba de carregamento de DHW.
O guia de montagem foi atualizado.
O guia de instalação ainda não foi atualizado.
Estudos de caso

O desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%

DENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.