Com o design flexível e modular é possível combinar várias funções de controle em um só controlador, para atender aos requisitos mais exigentes em uma ampla gama de aplicações.
Em algumas aplicações, pode ser necessário controlar a temperatura de fluxo e limitar a taxa máxima de fluxo e a temperatura de retorno principal utilizando apenas um controlador multifuncional.
Um exemplo típico desse dispositivo é o AVQMT, que funciona como o AVQM, mas com termostato automático adicional (tipo AVT/ STM).
A válvula independente da pressão controla a temperatura no lado secundário e o termostato automático limita a temperatura de retorno. Em sistemas de água quente residencial, o termostato pode ser utilizado com um termostato de segurança que protege os usuários contra queimaduras.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%