Duas séries de soft starters que oferecem uma solução total de partida do motor para motores de até 110 kW. O MCD 201 oferece eficientes recursos de partida inicial do motor, ao mesmo tempo em que a versão MCD 202 estendida oferece uma funcionalidade aprimorada de soft-start e recursos adicionais de proteção do motor.
A série de soft starters oferece uma montagem simples em trilho DIN, para tamanhos de até 30 kW, controle de partida/parada de 2 ou 3 fios e excelente operação de partida (4 x le por 6 segundos; características nominais de partida intensa a 4 x le por 20 segundos). São compatíveis com sistemas delta de energia aterrada.
Tensões de alimentação e faixa de potência
3 x 200-575 V...7,5-110 kW (200 A)
24 V CA ou CC/110-440 V CA
Recursos e benefícios
Conectividade fácil para rede o soft starter de redes baseadas em Ethernet/IP, tais como sistemas Rockwell PLC
Economia em espaço de painel, devido ao tamanho compacto
Custos de instalação minimizados e eliminação de perda de energia, graças ao bypass integrado
Mais partidas por hora e maior carga é possível como resultado de algoritmos avançados de controle SCR que equilibram a forma da onda de saída
O investimento total do projeto é reduzido devido a proteções essenciais do motor
Não é necessário arrefecimento externo ou sobredimensionamento graças à temperatura ambiente máxima de 50°C sem derating
Documentos
Documentos
Tipo
Nome
Idioma
Valid for
Atualizado
Download
Tipo de filtro
Software
Software
Tipo
Software Characteristic
Nome
Versão
Liberado
Status
Download
Tipo de filtro
Aplicações relacionadas
Bombas, transportadores, ventiladores, misturadores e compressores.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações, ou para obter um orçamento para este soft starter, fale conosco