Conceito modular exclusivo
Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.
Essa solução de controle multifuncional da Danfoss oferece economias significativas substituindo uma série de válvulas por apenas uma estação de válvulas. Composta por um corpo de válvula e um máximo de quatro ou seis módulos de função, a estação de válvulas é uma verdadeira solução plug and play.
90% de todas as aplicações são cobertas por apenas quatro configurações básicas, o que permite mais de 50 configurações especiais. Pra você, isso significa instalação rápida e menos tempo de manutenção.
As estações de válvulas são adequadas para todos os refrigerantes comuns de baixa e alta pressão, linhas de líquido, linhas de descarga de compressor e linhas de gás quente. Elas são aprovadas para até 52 bar (754 psi) e podem ser usadas com a maioria dos tipos de refrigerantes.
Recursos e benefícios
-
Grandes economias de tempo, apenas um componente, fácil design do sistema com desenhos da válvula em 3D gratuitos
-
80% menos tempo de instalação com apenas duas soldas
-
Necessidade de isolamento reduzida, design compacto
-
Fácil serviço durante a operação e manutenção
-
Baixa perda de refrigerante durante a operação
-
Longa vida útil
Essa inovação torna possível o design de sistemas de refrigeração modernos e orientados para o futuro feitos inteiramente em aço inoxidável.
Saiba mais sobre a estação de válvulas

Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series | Alemão | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.2 MB | |
| Brochure | A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) | Polonês | Multiple | 26 nov., 2014 | 535.9 KB | |
| Brochure | ICF Large | Russo | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.7 MB | |
| Brochure | ICF Large | Espanhol, castelhano | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.7 MB | |
| Brochure | ICF Large | Inglês | Multiple | 07 dez., 2015 | 3.0 MB | |
| Brochure | ICF Large | Chinês | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.8 MB | |
| Brochure | ICF Large | Polonês | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.7 MB | |
| Brochure | ICF Large | Português | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.7 MB | |
| Brochure | ICF Large | Alemão | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Dinamarquês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Holandês, Flamengo | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Francês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Inglês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.6 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Italiano | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Russo | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Chinês | Multiple | 22 set., 2014 | 2.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Português | Multiple | 15 abr., 2015 | 3.6 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Polonês | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.7 MB | |
| Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 mar., 2015 | 3.6 MB | |
| Brochure | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 16 abr., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) | Russo | Multiple | 03 abr., 2016 | 5.2 MB | |
| Brochure | The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) | Português | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB | |
| Brochure | The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 22 mar., 2015 | 5.1 MB |
Produtos em destaque

O módulo de degelo ICFD é um módulo compacto de drenagem baseado em líquido integrado à nossa estação de válvulas ICF amplamente reconhecida.

A plataforma Flexline™ é sinônimo de flexibilidade na refrigeração industrial. Com base em um conceito de design modular, você irá perceber que cada produto apresenta uma variedade de benefícios, incluindo fácil seleção, instalação e manutenção.
Software
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente o Coolselector®2 agora gratuitamente


