Diferentes opções para se adequar às diversas necessidades do mercado
Uma unidade condensadora da Danfoss é a combinação otimizada de eficiência, confiabilidade, facilidade de instalação e desempenho em diversas aplicações, tais como tanques de leite, câmaras frigoríficas, salas de fermentação, lojas de conveniência, restaurantes, hospitais, refeitórios, etc.
Projetada para reduzir os custos de manutenção e de instalação, seu design inteligente e componentes economizam tempo e dinheiro, enquanto tornam sua produção ainda mais eficiente e com um impacto mínimo para a vizinhança.
Nossas unidades condensadoras são projetadas para se adaptarem às diferentes necessidades de mercado.
Conheça o nosso portfólio de unidades condensadoras Optyma™, Optyma™ Slim Pack, Optyma™ Semi-Hermética e Optyma™ Trio.

Unidades condensadoras confiáveis para todas as aplicações
Todos os modelos de unidades condensadoras Optyma™ são adaptadas para se adequar a diferentes aplicações. Leia os catálogos para encontrar uma solução para suas necessidades.
Linha de produtos
-
Unidades Condensadoras Optyma™ Slim
As unidades condensadoras Optyma™ Slim são uma ótima solução para aplicações de refrigeração comercial em baixas, medias e altas temperaturas. Adequadas para uso com R22, R402B, R404A, R507 e R134a, são equipadas com condensadores do tipo Microcanal, o que permite redução na carga de fluido refrigerante, instalação mais rápida e manutenção mais simples.
Os condensadores tipo Microcanal também conferem uma característica de leveza a estas maquinas, que podem ser até 15kg mais leves do que as convencionais com tubo e aleta.
-
Optyma Slim Pack
Projetadas para instalação em ambientes internos e externos, as unidades condensadoras Optyma® Slim Pack configuram uma solução de alta relação custo-benefício para instalações de refrigeracao comercial de baixa e média temperatura e podem ser instaladas até mesmo em áreas residenciais, já que emitem baixíssimo nível de ruído. A carenagem e compacta, leve, galvanizada, pintada, tratada e testada para garantir longa vida útil a unidade.
Com válvulas de conexão rápida para as linhas de sucção e de liquido e também para manutenção em sua área externa, as unidades Optyma® Slim Pack estão entre as mais rápidas e fáceis de instalar. O design fácil de limpar do condensador Microcanal poupa tempo e esforços, garantindo uma vida útil mais longa e eficiência otimizada.
-
Optyma Trio
Unidades Condensadoras OptymaTM Trio
Conheça a nova unidade condensadora Danfoss OptymaTM Trio, com 3 compressores scrolls e condensador microcanal para aplicação de resfriados e congelados.
Fácil de instalar, a unidade OptymaTM Trio é a solução que você buscava para reduzir o espaço ocupado com equipamentos de refrigeração em sua loja, podendo substituir um rack ou conjuntos de até seis unidades condensadoras, sejam elas recíprocas, semi-herméticas ou scrolls, e ainda dispensa sala de máquinas.
Compacta
Com múltiplos evaporadores, uma única unidade é capaz de entregar a mesma capacidade de refrigeração de um rack ou de um conjunto de unidades condensadoras para lojas de pequeno e médio porte.
Fácil Instalação
Menor quantidade de tubulação e cabeamento elétrico, possibilitando uma instalação mais rápida.
Boa relação custo-benefício
Equipadas com compressores scroll, ventiladores de 6 polos e condensadores microcanal, todos componentes que possibilitam maior eficiência ao equipamento, sendo que este último ainda reduz a quantidade de gás refrigerante necessário no sistema.
Confiabilidade
Com reservatório e separador de óleo em uma única peça, além de controle de nível eletrônico, filtro, e mangueiras flexíveis,
a unidade OptymaTM Trio apresenta um sistema de gerenciamento de óleo completo, elevando a confiabilidade do equipamento. -
Optyma™ Semi-Hermética
Dedicada para aplicação em supermercados, grandes Centros de Distribuição, indústrias alimentícias e demais segmentos que necessitam de alto índice de congelamento.
Dotada de trocador de calor microcanal e equipada com os novos compressores GEA Bock de alta eficiência, a Optyma™ Semi-Hermética possui duas versões: com gerenciamento e sem gerenciamento do óleo. Leves e compactas, as unidades são de fácil manuseio e transporte, e seu design simples e compacto permite que itens vitais, como o compressor, a caixa elétrica e o trocador de calor, sejam reparados de forma simples e rápida, uma vez que não possuem obstrução física entre os componentes.
As unidades são concebidas de forma padronizada com os seguintes dispositivos: condensador microcanal, tanque de líquido, filtro secador, visor de líquido, caixa elétrica, válvulas de sucção e líquido, pressostato, cartucho na descarga e ajustável na sucção e estrutura de tubulação em cobre com anti-vibração, evitando que a vibração seja transmitida ao sistema, principalmente ao trocador de calor.
As unidades condensadoras Optyma™ Semi-Hermética abrangem ampla faixa de aplicações em temperaturas médias e baixas, por meio dos refrigerantes R404A/R507 e R22. O espaço de armazenamento e os custos são reduzidos graças as características de montagem em pilhas e baixa complexidade de códigos de produto, facilitando, assim, uma rápida seleção e alta disponibilidade dos produtos e de peças de reposição.
As unidades Optyma™ Semi-Herméticas foram projetadas para operarem de 5°C a -40°C, proporcionando alta performance em ambientes exigentes. A solução fornece condições estáveis de operação, garantindo sistemas de refrigeração eficientes, o que é fundamental para obter a melhor conservação do alimento.
Pode ser instalada até mesmo a uma distância de até 40 m do evaporador, sem a necessidade de elementos de controle adicionais, devido ao tanque de líquido superdimensionado. Assim, amplia as possibilidades de aplicação dos novos modelos para temperaturas médias e baixas. Sua capacidade de resfriamento é quase ilimitada.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|